17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

軽荷重用ポジティブピックアップパイロット 材質SKH51(M2)相当-XNAコーティング-

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

軽荷重用ポジティブピックアップパイロット 材質SKH51(M2)相当-XNAコーティング-

販売終了

型番

CPA10-[19,32,33,42,52,62,72]-[71,80,90,100,110] P[5-10/0.01] XNA

2024年01月に販売終了となりました。

XNAコーティングのハイテン・軽荷重用ポジティブピックアップパイロットパンチです。

指定中の仕様・寸法情報

荷重
軽荷重用
刃先形状
先端テーパ
材質
SKH51相当
表面処理
XNAコーティング
D(シャンク径)(mm)
10
L1 (刃先長さ)(mm)
19 ~ 72
L (全長)(mm)
71 ~ 110
P (刃先寸法)(mm)
5 ~ 10
XP (刃先寸法)(mm)
-
RoHS?
10

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト