プレス金型部品技術窓口


P=Dの場合、先端公差はシャンク公差と同じになります。
| シャンク径 D公差 | 材質 硬度 | 型式 |
|---|---|---|
| Dg5 | SKH51(M2)相当 60~63HRC | CPA |
| 型式 | L1 先端長さ | L | 指定0.01mm単位 | N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. P max. | ||||||||||||||||||
| Type | D | スペシャル | ||||||||||||||||
| CPA | 10 | 19 | 32 | L-38 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 5.00~10.00 | 8 | |||||||
| 13 | 19 | 32 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 9.00~13.00 | 10 | |||||||
| 16 | 25 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | 12.00~16.00 | 15 | |||||||
| 38 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | |||||||||||
| 20 | 25 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | 15.00~20.00 | 20 | |||||||
| 38 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | |||||||||||
| 25 | 25 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | 19.00~25.00 | 25 | |||||||
| 38 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | |||||||||||
| 32 | 25 | 38 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | 24.00~32.00 | 30 | |||||||
| 38 | 30 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | 31.00~38.00 | 35 | ||||||||
| 45 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | ||||||||||||
注文時、先端長さを必ずご指定ください。

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めノック穴付パンチ
4.3
ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6
ミスミ
ボタンダイ -ツバ付・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-
4.7
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
5
ミスミ
カス上がり対策ボタンダイ -ツバ付・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-
4.5
ミスミ
ボタンダイ -ツバ付・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-
4.4
ミスミ
カス上がり対策ボタンダイ -ストレート・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-
5
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ
4.4