プレス金型部品技術窓口
XNTコーティングの軽荷重用刃先大ジェクトール®パンチです。材質はハイス鋼です。
※シャンク径よりも刃先が大きいジェクトール®パンチです。
[ ! ]ジェクトール®詳細>> P.558
[ ! ]XNTコーティング(汎用性の高いTiNコーティング)>> P.562
刃先形状は下図 より選択 |
| 異形状>>こちら |
![]() |
>> P.551
[ ! ]全サイズサイドホールなし
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | |
|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | ||
| Dg5 | SKH51(M2)相当 60~63HRC | CZ |
|
刃先形状 刃先形状 刃先形状 刃先形状 [ ! ]P≧W [ ! ]P≧W [ ! ]P≧W
刃先形状 刃先形状 刃先形状 [ ! ]P>W [ ! ]P>W| [ ! ]P> | W |
| 2 |
[ ! ]J,R形状: G= 
[ ! ]対角長Gが刃先寸法の最大値を超えないよう、P寸法とW寸法をチェックしてください。
[ ! ]廻り止めは標準90°の位置につきます。追加工BSをご参照ください。
| 型式 | L1 刃先長さ | L | 指定0.01mm単位 | ジェクトール®ピン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||
| Type | 刃先形状 | D | min.P max. | P・W min. | P・G max. | R | |||||
| CZ |
| 13 | 19 | 30 | 80 90 100 | 13.10 | 32.00 | 5.00 | 32.00 | 0.15 ~ W 2 未満 | J6M |
| 16 | 16.10 | 38.00 | 6.00 | 38.00 | J6M | ||||||
| 20 | 20.10 | 40.00 | 8.00 | 40.00 | J9M | ||||||
| 25 | 25.10 | 44.00 | 10.00 | 44.00 | J9M | ||||||
| 32 | 32.10 | 50.00 | 11.50 | 50.00 | J12M | ||||||
[ ! ]注文時、刃先長さを必ずご指定ください。
| 型式 | - | L1 | - | L | P | W | R( のみ) | コーティング | ||||
| CZX16 | - | 19 | - | 90 | P38.00 | XNT | ||||||
| CZJ20 | - | 30 | - | 80 | P28.30 | W21.20 | XNT |
型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。
| 型式 | - | L1 | - | L | P | W | R( のみ) | (XBR・BS・SB) | コーティング | |||
| CZX25 | - | 19 | - | 90 | P35.00 | XBR15 | XNT | |||||
| CZR25 | - | 30 | - | 80 | P27.80 | W25.00 | XBR25 BS45 | XNT |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |
| 刃先 | ![]() | XBR | 刃先長さ変更(規格より短くします) 2≦XBR≦L1 指定0.1mm単位 [ ! ]刃先端より削って短くしますので、L寸法も 自動的に短くなります。 |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |
| シャンク部 | 角度![]() | BS | 廻り止めボールシート位置変更 0≦BS<360 指定1°単位 [ ! ]0・180・270の場合追加費用はかかりません。 [ NG ]X形状適用不可 指定方法 BS225 |
![]() | SB | 2ケ所目の廻り止めボールシート追加 [ ! ]最初のボールシート位置から前後90°以上離れた 位置に設置できます。パンチの再研磨を少なく する利点があります。 [ ! ]BSの指定がない場合最初のボールシート位置は 標準90°となります。 [ ! ]X形状は180°〜360°になります。 [ NG ]D20以下適用不可 指定方法 SB225 | |
■寿命を向上させるCZLパンチ
デイトンのCZLパンチはR0.5の一定コーナーRを持つことにより急速なコーナーRの摩耗と、製品のコーナーに発生しがちな許容を超えるバリの防止に役立ちます。
これにより、メンテナンスタイムの減少と、作動中におこるエッジ破損の危険を最小にします。
刃先形状
のパンチはメンテナンスコストを節約し、コーナー摩耗の減少により生産性は向上します。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DAYTON
軽荷重用レギュラーパンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当
0
DAYTON
軽荷重用ジェクトール®パンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当
0
ミスミ
ボールロックパンチ ライト級スパナ溝付
0
ミスミ
ボールロックパンチ ライト級
5
DAYTON
ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼
4
ミスミ
ボールロックジェクタパンチ-ヘビー級・HWコート処理-
0
DAYTON
ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-XNAコーティング-
0
ミスミ
ボールロックパンチ ヘビー級
5
ミスミ
ボールロックジェクタパンチ ライト級
5