17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 材質

  • D(シャンク径)(mm)

    ~mm
  • L (全長)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

ハイテン・重荷重用レギュラー パンチブランク 標準材質SKH51(M2)相当

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

DAYTONハイテン・重荷重用レギュラーパンチの刃先加工前のブランク材です。材質は ハイス鋼のみです。

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図・製品仕様

ハイテン・重荷重用レギュラー パンチブランク 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 外形図
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式
Dg5SKH51(M2)相当
60~63HRC
BPB

規格表

型式L
TypeD
BPB1063718090100110125
1363718090100110125
1663718090100110125
2063718090100110125
25 718090100110125
32 718090100110125
40  8090100110125

注文例

ハイテン・重荷重用レギュラー パンチブランク 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 注文例

出荷日

ハイテン・重荷重用レギュラー パンチブランク 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 出荷日

追加工

ハイテン・重荷重用レギュラー パンチブランク 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 追加工

型番リスト

表示件数

材質

D(シャンク径)

(mm)

L (全長)

(mm)

RoHS?最小発注数量
SKH51相当
10
63 ~ 125
10
1個
SKH51相当
13
63 ~ 125
10
1個
SKH51相当
16
63 ~ 125
10
1個
SKH51相当
20
63 ~ 125
10
1個
SKH51相当
25
71 ~ 125
10
1個
SKH51相当
32
71 ~ 125
10
1個
SKH51相当
40
80 ~ 125
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目

詳細情報

基本情報

DAYTONハイテン・重荷重用レギュラーパンチの刃先加工前のブランク材です。材質は ハイス鋼のみです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイテン・重荷重用レギュラー パンチブランク 標準材質SKH51(M2)相当のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイテン・重荷重用レギュラー パンチブランク 標準材質SKH51(M2)相当
ハイテン・重荷重用ジェクトール® パンチブランク 材質SKH51(M2)相当
ジェクトール®パンチブランク 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当
センターノックジェクトール®パンチブランク 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当
レギュラーパンチブランク 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当
軽荷重用ジェクトール®パンチブランク 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当
メーカーDAYTONDAYTONDAYTONDAYTONDAYTONDAYTON
通常価格------
通常出荷日2日目2日目2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜
厚板打ち抜き用有無
先端形状ブランクブランクブランクブランクブランクブランク
ジェクタなし標準タイプ標準タイプ標準タイプなし標準タイプ
表面処理なしなしなしなしなしなし
シャンク(取付部)形状標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチブランクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト