プレス金型部品技術窓口
ジェクトール®詳細 P.558

D32・40はサイドホールなし
| シャンク径 D公差 | 材質 硬度 | 型式 |
|---|---|---|
| Dg5 | SKH51(M2)相当 60~63HRC | BJB |
| 型式 | L | ジェクトール®ピン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | ||||||||
| BJB | 10 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | J4M | ||
| 13 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | J6M | |
| 16 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | J6M | |
| 20 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | J9M | |
| 25 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | J9M | ||
| 32 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | J12M | ||
| 40 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | J12M | |||



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
レギュラーパンチブランク
4.5
ミスミ
タップ付パンチブランク
0
ミスミ
ジェクタパンチブランク
0
ミスミ
位置決めノック穴付パンチブランク
4.5
ミスミ
厚板打ち抜き用パンチブランク
4.5
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチブランク
5通常価格(税別):1,180円~

ミスミ
厚板打ち抜き用ジェクタパンチブランク
0
ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6