プレス金型部品技術窓口


P=Dの場合、先端公差はシャンク公差と同じになります。
| シャンク径 D公差 | 材質 硬度 | 型式 |
|---|---|---|
| Dg5 | SKH51(M2)相当 60~63HRC | BPT |
| 型式 | L1 先端長さ | L | 指定0.01mm単位 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | |||||||||||||||
| Type | D | min. | max. | ||||||||||||
| BPT | 10 | 12 | 65 | 73 | 82 | 92 | 102 | 112 | 1.55 | 10.00 | |||||
| 21 | 65 | 73 | 82 | 92 | 102 | 112 | 2.05 | ||||||||
| 13 | 15 | 21 | 65 | 73 | 82 | 92 | 102 | 112 | 127 | 4.95 | 13.00 | ||||
| 27 | 73 | 82 | 92 | 102 | 112 | 127 | |||||||||
| 16 | 15 | 21 | 65 | 73 | 82 | 92 | 102 | 112 | 127 | 7.95 | 16.00 | ||||
| 27 | 73 | 82 | 92 | 102 | 112 | 127 | |||||||||
| 20 | 15 | 21 | 27 | 73 | 82 | 92 | 102 | 112 | 127 | 11.95 | 20.00 | ||||
| 25 | 15 | 21 | 27 | 73 | 82 | 92 | 102 | 112 | 127 | 15.95 | 25.00 | ||||
| 32 | 15 | 21 | 27 | 92 | 102 | 112 | 127 | 23.95 | 32.00 | ||||||
| 40 | 21 | 27 | 32 | 112 | 127 | 29.95 | 40.00 | ||||||||
注文時、先端長さを必ずご指定ください。



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めノック穴付パンチ
4.3
ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6
ミスミ
ボタンダイ -ツバ付・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-
4.7
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
5
ミスミ
カス上がり対策ボタンダイ -ツバ付・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-
4.5
ミスミ
ボタンダイ -ツバ付・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-
4.4
ミスミ
カス上がり対策ボタンダイ -ストレート・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-
5
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ
4.4