17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が42型番あります。
  • D(シャンク径)(mm)

    ~mm
  • L1 (刃先長さ)(mm)

    ~mm
  • L (全長)(mm)

    ~mm
  • P (刃先寸法)(mm)

    ~mm
      [5-56/0.01mm単位]
    • W (刃先寸法)(mm)

      ~mm
        [5-56/0.01mm単位]
      • R (刃先寸法)(mm)

        ~mm
          [0.15-28/0.01mm単位]
        • CAD

        • 出荷日

          • すべて
          • 5日以内

        ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当

        未確定:候補が42型番あります。
        • 単価(税別)
          -
        • 合計(税別)
          -
          (税込価格:-)
        • 出荷日
          -
          (参考出荷日:-)
        数量:

        商品情報

        ※シャンク径よりも刃先が大きいレギュラーパンチです。

        外形図・製品仕様

        ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当 外形図01

        P.548

        シャンク径
        D公差
         材質
         硬度
        型式
        Type刃先形状
        Dg5SKH51(M2)相当
        60~63HRC
        BK

        ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当 製品仕様all_113

        ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当 外形図all_115
        ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当 外形図all_116

        対角長Gが刃先寸法の最大値を超えないよう、P寸法とW寸法をチェックしてください。
        廻り止めの角度指示のない場合は標準90°で承ります。追加工BSをご参照ください。

        規格表

        型式L1
        刃先長さ
        L指定0.01mm単位

        ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当 規格表all_211

        ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当 規格表all_202

        ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当 規格表all_203

        Type刃先形状Dmin. P max.P・W min.P・G max.R
        BK

        ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当 規格表all_210

        13193080 90 10013.1032.005.00 32.00

        ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当 規格表all_212

        1616.1038.006.00 38.00
        2020.1040.008.00 40.00
        2525.1044.0010.00 44.00
        3232.1050.0011.50 50.00
        4040.1056.0014.00 56.00

        注文時、刃先長さを必ずご指定ください。

        注文例

        ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当 注文例01

        出荷日

        ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当 出荷日01

        追加工

        ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当 追加工01

        関連情報

        ■寿命を向上するBKLパンチ
        デイトンのBKLパンチはR0.5の一定コーナーRを持つことにより急速なコーナーRの摩耗と、製品のコーナーに発生しがちな許容を超えるバリの防止に役立ちます。これにより、メンテナンスタイムの減少と、作動中におこるエッジ破損の危険を最小にします。
        刃先形状ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当 関連情報パンチはメンテナンスコストを節約し、コーナー摩耗の減少で生産性は向上します。

        型番リスト

        表示件数
        型番

        刃先形状

        D(シャンク径)

        (mm)

        L1 (刃先長さ)

        (mm)

        L (全長)

        (mm)

        P (刃先寸法)

        (mm)

        W (刃先寸法)

        (mm)

        R (刃先寸法)

        (mm)

        RoHS?最小発注数量
        両側欠円形
        13
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        5 ~ 32
        5 ~ 32
        -
        10
        1個
        両側欠円形
        16
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        6 ~ 38
        6 ~ 38
        -
        10
        1個
        両側欠円形
        20
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        8 ~ 40
        8 ~ 40
        -
        10
        1個
        両側欠円形
        25
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        10 ~ 44
        10 ~ 44
        -
        10
        1個
        両側欠円形
        32
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        11.5 ~ 50
        11.5 ~ 50
        -
        10
        1個
        両側欠円形
        40
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        14 ~ 56
        14 ~ 56
        -
        10
        1個
        欠楕円形
        13
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        5 ~ 32
        5 ~ 32
        -
        10
        1個
        欠楕円形
        16
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        6 ~ 38
        6 ~ 38
        -
        10
        1個
        欠楕円形
        20
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        8 ~ 40
        8 ~ 40
        -
        10
        1個
        欠楕円形
        25
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        10 ~ 44
        10 ~ 44
        -
        10
        1個
        欠楕円形
        32
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        11.5 ~ 50
        11.5 ~ 50
        -
        10
        1個
        欠楕円形
        40
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        14 ~ 56
        14 ~ 56
        -
        10
        1個
        角R長方形
        13
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        5 ~ 32
        5 ~ 32
        0.15 ~ 16
        10
        1個
        角R長方形
        16
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        6 ~ 38
        6 ~ 38
        0.15 ~ 19
        10
        1個
        角R長方形
        20
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        8 ~ 40
        8 ~ 40
        0.15 ~ 20
        10
        1個
        角R長方形
        25
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        10 ~ 44
        10 ~ 44
        0.15 ~ 22
        10
        1個
        角R長方形
        32
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        11.5 ~ 50
        11.5 ~ 50
        0.15 ~ 25
        10
        1個
        角R長方形
        40
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        14 ~ 56
        14 ~ 56
        0.15 ~ 28
        10
        1個
        角R固定長方形
        13
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        5 ~ 32
        5 ~ 32
        -
        10
        1個
        角R固定長方形
        16
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        6 ~ 38
        6 ~ 38
        -
        10
        1個
        角R固定長方形
        20
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        8 ~ 40
        8 ~ 40
        -
        10
        1個
        角R固定長方形
        25
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        10 ~ 44
        10 ~ 44
        -
        10
        1個
        角R固定長方形
        32
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        11.5 ~ 50
        11.5 ~ 50
        -
        10
        1個
        角R固定長方形
        40
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        14 ~ 56
        14 ~ 56
        -
        10
        1個
        楕円形
        13
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        5 ~ 32
        5 ~ 32
        -
        10
        1個
        楕円形
        16
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        6 ~ 38
        6 ~ 38
        -
        10
        1個
        楕円形
        20
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        8 ~ 40
        8 ~ 40
        -
        10
        1個
        楕円形
        25
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        10 ~ 44
        10 ~ 44
        -
        10
        1個
        楕円形
        32
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        11.5 ~ 50
        11.5 ~ 50
        -
        10
        1個
        楕円形
        40
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        14 ~ 56
        14 ~ 56
        -
        10
        1個
        長方形
        13
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        5 ~ 32
        5 ~ 32
        -
        10
        1個
        長方形
        16
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        6 ~ 38
        6 ~ 38
        -
        10
        1個
        長方形
        20
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        8 ~ 40
        8 ~ 40
        -
        10
        1個
        長方形
        25
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        10 ~ 44
        10 ~ 44
        -
        10
        1個
        長方形
        32
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        11.5 ~ 50
        11.5 ~ 50
        -
        10
        1個
        長方形
        40
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        14 ~ 56
        14 ~ 56
        -
        10
        1個
        丸形
        13
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        13.1 ~ 32
        -
        -
        10
        1個
        丸形
        16
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        16.1 ~ 38
        -
        -
        10
        1個
        丸形
        20
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        20.1 ~ 40
        -
        -
        10
        1個
        丸形
        25
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        25.1 ~ 44
        -
        -
        10
        1個
        丸形
        32
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        32.1 ~ 50
        -
        -
        10
        1個
        丸形
        40
        19 ~ 30
        80 ~ 100
        40.1 ~ 56
        -
        -
        10
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目

        詳細情報

        基本情報

        ハイテン・重荷重用刃先大レギュラー®パンチです。材質はハイス鋼です。

        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

        ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当のレビュー
        この商品のレビューはありません

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当
        ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のジェクトール®パンチ 材質SKH51(M2)相当
        軽荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当
        軽荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当-XNAコーティング-
        軽荷重用シャンク径より大きな刃先のジェクトール®パンチ 材質SKH51(M2)相当
        軽荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当-TiNコーティング-
        メーカーDAYTONDAYTONDAYTONDAYTONDAYTONDAYTON
        通常価格------
        通常出荷日5日目5日目5日目4日目5日目7日目
        種別ショルダー(レギュラー)ジェクタ(ジェクトール)ショルダー(レギュラー)ショルダー(レギュラー)ジェクタ(ジェクトール)ショルダー(レギュラー)
        材質SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当
        表面処理なしなしなしXNAコーティングなしTiN(XNT)コーティング
        荷重重荷重用重荷重用軽荷重用軽荷重用軽荷重用軽荷重用
        よく一緒に購入される商品

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        ボールロックパンチカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        プレス金型部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        Webお問い合わせフォーム

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

        比較リスト