プレス金型部品技術窓口
XNAコーティングのハイテン・重荷重用刃先大ジェクトール®パンチです。材質はハイス鋼です。
※シャンク径よりも刃先が大きいジェクトール®パンチです。
ジェクトール®詳細 P.558
XNAコーティング(高硬度と耐熱性を特徴とする窒化アルミクロムコーティング) P.562

全サイズサイドホールなし
| シャンク径 D差 | 材質 硬度 | 型式 | |
|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | ||
| Dg5 | SKH51(M2)相当 60~63HRC | BZ |
|


対角長Gが刃先寸法の最大値を超えないよう、P寸法とW寸法をチェックしてください。
廻り止めの角度指示のない場合は標準90°で承ります。追加工BSをご参照ください。
| 型式 | L1 刃先長さ | L | 指定0.01mm単位 | ジェクトール®ピン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||
| Type | 刃先形状 | D | min. P max. | P・W min. | P・G max. | R | |||||
| BZ |
| 13 | 19 | 30 | 80 90 100 | 13.10 | 32.00 | 5.00 | 32.00 |
| J6M |
| 16 | 16.10 | 38.00 | 6.00 | 38.00 | J6M | ||||||
| 20 | 20.10 | 40.00 | 8.00 | 40.00 | J9M | ||||||
| 25 | 25.10 | 44.00 | 10.00 | 44.00 | J9M | ||||||
| 32 | 32.10 | 50.00 | 11.50 | 50.00 | J12M | ||||||
| 40 | 40.10 | 56.00 | 14.00 | 56.00 | J12M | ||||||
注文時、刃先長さを必ずご指定ください。

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。

■寿命を向上するBZLパンチ
デイトンのBZLパンチはR0.5の一定コーナーRを持つことにより急速なコーナーRの摩耗と、製品のコーナーに発生しがちな許容を超えるバリの防止に役立ちます。これにより、メンテナンスタイムの減少と、作動中におこるエッジ破損の危険を最小にします。
刃先形状
パンチはメンテナンスコストを節約し、コーナー摩耗の減少で生産性は向上します。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DAYTON
軽荷重用ジェクトール®パンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当
0
ミスミ
ボールロックパンチ ライト級
5
DAYTON
ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼
4
DAYTON
軽荷重用レギュラーパンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当
0
DAYTON
ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiNコーティング-
0
DAYTON
ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼
0
DAYTON
ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-
0
DAYTON
ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のジェクトール®パンチ 材質SKH51(M2)相当
3
DAYTON
軽荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当
0