17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が212型番あります。
  • D(シャンク径)(mm)

    ~mm
  • L1 (刃先長さ)(mm)

    ~mm
  • L (全長)(mm)

    ~mm
  • P (刃先寸法)(mm)

    ~mm
      [1.6-39.97/0.01mm単位]
    • XP (刃先寸法)(mm)

      ~mm
        [1.4-29.99/0.01mm単位]
      • W (刃先寸法)(mm)

        ~mm
          [1.6-39.97/0.01mm単位]
        • XW (刃先寸法)(mm)

          ~mm
            [1.4-2.09/0.01mm単位]
            [4-13.99/0.01mm単位]
          • R (刃先寸法)(mm)

            ~mm
              [0.15-19.98/0.01mm単位]
            • CAD

            • 出荷日

              • すべて
              • 9日以内

            ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当-DLCコーティング-

            通常単価(税別)
            -
            税込単価
            -
            通常出荷日:9日目

            XCDコーティングのハイテン・重荷重用レギュラーパンチです。アルミ専用です。材質はハイス鋼です。

            • PDFは最新の情報ではありませんので、WEBページの内容をご確認ください。
            未確定:候補が212型番あります。
            • 単価(税別)
              -
            • 合計(税別)
              -
              (税込価格:-)
            • 出荷日
              -
              (参考出荷日:-)
            数量:

            商品情報

            XCDコーティング(アルミ凝着を防止するDLCコーティング) P.564

            外形図・製品仕様

            ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当-DLCコーティング- 外形図1

            P.547

            シャンク径
            D公差
            材質
            硬度
            型式
            Type刃先形状
            Dg5SKH51(M2)相当
            60~63HRC
            BP

            ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 製品仕様

            ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当-DLCコーティング- 外形図2
            ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当-DLCコーティング- 外形図3

            対角長Gが刃先寸法の最大値を超えないよう、P寸法とW寸法をチェックしてください。
            廻り止めは標準90°の位置につきます。追加工BSをご参照ください。

            規格表

            型式L1
            刃先長さ
            L指定0.01mm単位

            ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 規格表2

            ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 規格表3

            ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 規格表4

            Type刃先形状Dmin. P max.P・W min.P・G max.R
            BP

            ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 規格表1

            1010    637180901001101251.609.971.609.97

            ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 規格表5

              19  637180901001101252.102.10
               25  7180901001101255.004.50
            13 1319  637180901001101255.0012.974.5012.97
               25  718090100110125
            16 1319  637180901001101258.0015.976.0015.97
               25  718090100110125
            20 1319  6371809010011012512.0019.978.0019.97
               25  718090100110125
            25 131925  71809010011012516.0024.9710.0024.97
            32 131925  71809010011012524.0031.9712.5031.97
            40  192530  809010011012530.0039.9714.0039.97

            注文時、刃先長さを必ずご指定ください。

            注文例

            ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当-DLCコーティング- 注文例

            出荷日

            型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。

            追加工

            ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当-DLCコーティング- 追加工

            P.559

            関連情報

            ■寿命を向上するBPLパンチ

            デイトンのBPLパンチは、R0.5の一定コーナーRを持つことにより、急速なコーナーRの摩耗と、製品のコーナーに発生しがちな許容を超えるバリの防止に役立ちます。
            これにより、メンテナンスタイムの減少と、作動中におこるエッジ破損の危険を最小にします。
            刃先形状ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 関連情報のパンチはメンテナンスコストを節約し、コーナー摩耗の減少により生産性は向上します。

            型番リスト

            表示件数
            型番

            刃先形状

            D(シャンク径)

            (mm)

            L1 (刃先長さ)

            (mm)

            L (全長)

            (mm)

            P (刃先寸法)

            (mm)

            XP (刃先寸法)

            (mm)

            W (刃先寸法)

            (mm)

            XW (刃先寸法)

            (mm)

            R (刃先寸法)

            (mm)

            RoHS?最小発注数量
            両側欠円形
            10
            10 ~ 25
            63 ~ 125
            1.6 ~ 9.97
            -
            1.6 ~ 9.97
            -
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            10
            10 ~ 25
            63 ~ 125
            1.6 ~ 9.97
            -
            -
            1.4 ~ 2.09
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            10
            10 ~ 25
            63 ~ 125
            1.6 ~ 9.97
            -
            -
            4 ~ 4.49
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            10
            10 ~ 25
            63 ~ 125
            -
            1.4 ~ 2.09
            1.6 ~ 9.97
            -
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            10
            10 ~ 25
            63 ~ 125
            -
            1.4 ~ 2.09
            -
            1.4 ~ 2.09
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            10
            10 ~ 25
            63 ~ 125
            -
            1.4 ~ 2.09
            -
            4 ~ 4.49
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            10
            10 ~ 25
            63 ~ 125
            -
            4 ~ 4.49
            1.6 ~ 9.97
            -
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            10
            10 ~ 25
            63 ~ 125
            -
            4 ~ 4.49
            -
            1.4 ~ 2.09
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            10
            10 ~ 25
            63 ~ 125
            -
            4 ~ 4.49
            -
            4 ~ 4.49
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            13
            13 ~ 25
            63 ~ 125
            4.5 ~ 12.97
            -
            4.5 ~ 12.97
            -
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            13
            13 ~ 25
            63 ~ 125
            4.5 ~ 12.97
            -
            -
            4 ~ 4.49
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            13
            13 ~ 25
            63 ~ 125
            -
            4 ~ 4.49
            4.5 ~ 12.97
            -
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            13
            13 ~ 25
            63 ~ 125
            -
            4 ~ 4.49
            -
            4 ~ 4.49
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            16
            13 ~ 25
            63 ~ 125
            6 ~ 15.97
            -
            6 ~ 15.97
            -
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            16
            13 ~ 25
            63 ~ 125
            6 ~ 15.97
            -
            -
            4 ~ 5.99
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            16
            13 ~ 25
            63 ~ 125
            -
            4 ~ 5.99
            6 ~ 15.97
            -
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            16
            13 ~ 25
            63 ~ 125
            -
            4 ~ 5.99
            -
            4 ~ 5.99
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            20
            13 ~ 25
            63 ~ 125
            8 ~ 19.97
            -
            8 ~ 19.97
            -
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            20
            13 ~ 25
            63 ~ 125
            8 ~ 19.97
            -
            -
            6 ~ 7.99
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            20
            13 ~ 25
            63 ~ 125
            -
            6 ~ 7.99
            8 ~ 19.97
            -
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            20
            13 ~ 25
            63 ~ 125
            -
            6 ~ 7.99
            -
            6 ~ 7.99
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            25
            13 ~ 25
            71 ~ 125
            10 ~ 24.97
            -
            10 ~ 24.97
            -
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            25
            13 ~ 25
            71 ~ 125
            10 ~ 24.97
            -
            -
            6 ~ 9.99
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            25
            13 ~ 25
            71 ~ 125
            -
            6 ~ 9.99
            10 ~ 24.97
            -
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            25
            13 ~ 25
            71 ~ 125
            -
            6 ~ 9.99
            -
            6 ~ 9.99
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            32
            13 ~ 25
            71 ~ 125
            12.5 ~ 31.97
            -
            12.5 ~ 31.97
            -
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            32
            13 ~ 25
            71 ~ 125
            12.5 ~ 31.97
            -
            -
            7.2 ~ 12.49
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            32
            13 ~ 25
            71 ~ 125
            -
            7.2 ~ 12.49
            12.5 ~ 31.97
            -
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            32
            13 ~ 25
            71 ~ 125
            -
            7.2 ~ 12.49
            -
            7.2 ~ 12.49
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            40
            19 ~ 30
            80 ~ 125
            14 ~ 39.97
            -
            14 ~ 39.97
            -
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            40
            19 ~ 30
            80 ~ 125
            14 ~ 39.97
            -
            -
            7.2 ~ 13.99
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            40
            19 ~ 30
            80 ~ 125
            -
            7.2 ~ 13.99
            14 ~ 39.97
            -
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            40
            19 ~ 30
            80 ~ 125
            -
            7.2 ~ 13.99
            -
            7.2 ~ 13.99
            -
            10
            1個
            欠楕円形
            10
            10 ~ 25
            63 ~ 125
            1.6 ~ 9.97
            -
            1.6 ~ 9.97
            -
            -
            10
            1個
            欠楕円形
            10
            10 ~ 25
            63 ~ 125
            1.6 ~ 9.97
            -
            -
            1.4 ~ 2.09
            -
            10
            1個
            欠楕円形
            10
            10 ~ 25
            63 ~ 125
            1.6 ~ 9.97
            -
            -
            4 ~ 4.49
            -
            10
            1個
            欠楕円形
            10
            10 ~ 25
            63 ~ 125
            -
            1.4 ~ 2.09
            1.6 ~ 9.97
            -
            -
            10
            1個
            欠楕円形
            10
            10 ~ 25
            63 ~ 125
            -
            1.4 ~ 2.09
            -
            1.4 ~ 2.09
            -
            10
            1個
            欠楕円形
            10
            10 ~ 25
            63 ~ 125
            -
            1.4 ~ 2.09
            -
            4 ~ 4.49
            -
            10
            1個
            欠楕円形
            10
            10 ~ 25
            63 ~ 125
            -
            4 ~ 4.49
            1.6 ~ 9.97
            -
            -
            10
            1個
            欠楕円形
            10
            10 ~ 25
            63 ~ 125
            -
            4 ~ 4.49
            -
            1.4 ~ 2.09
            -
            10
            1個
            欠楕円形
            10
            10 ~ 25
            63 ~ 125
            -
            4 ~ 4.49
            -
            4 ~ 4.49
            -
            10
            1個
            欠楕円形
            13
            13 ~ 25
            63 ~ 125
            4.5 ~ 12.97
            -
            4.5 ~ 12.97
            -
            -
            10
            1個
            欠楕円形
            13
            13 ~ 25
            63 ~ 125
            4.5 ~ 12.97
            -
            -
            4 ~ 4.49
            -
            10
            1個
            欠楕円形
            13
            13 ~ 25
            63 ~ 125
            -
            4 ~ 4.49
            4.5 ~ 12.97
            -
            -
            10
            1個
            欠楕円形
            13
            13 ~ 25
            63 ~ 125
            -
            4 ~ 4.49
            -
            4 ~ 4.49
            -
            10
            1個
            欠楕円形
            16
            13 ~ 25
            63 ~ 125
            6 ~ 15.97
            -
            6 ~ 15.97
            -
            -
            10
            1個
            欠楕円形
            16
            13 ~ 25
            63 ~ 125
            6 ~ 15.97
            -
            -
            4 ~ 5.99
            -
            10
            1個
            欠楕円形
            16
            13 ~ 25
            63 ~ 125
            -
            4 ~ 5.99
            6 ~ 15.97
            -
            -
            10
            1個
            欠楕円形
            16
            13 ~ 25
            63 ~ 125
            -
            4 ~ 5.99
            -
            4 ~ 5.99
            -
            10
            1個
            欠楕円形
            20
            13 ~ 25
            63 ~ 125
            8 ~ 19.97
            -
            8 ~ 19.97
            -
            -
            10
            1個
            欠楕円形
            20
            13 ~ 25
            63 ~ 125
            8 ~ 19.97
            -
            -
            6 ~ 7.99
            -
            10
            1個
            欠楕円形
            20
            13 ~ 25
            63 ~ 125
            -
            6 ~ 7.99
            8 ~ 19.97
            -
            -
            10
            1個
            欠楕円形
            20
            13 ~ 25
            63 ~ 125
            -
            6 ~ 7.99
            -
            6 ~ 7.99
            -
            10
            1個
            欠楕円形
            25
            13 ~ 25
            71 ~ 125
            10 ~ 24.97
            -
            10 ~ 24.97
            -
            -
            10
            1個
            欠楕円形
            25
            13 ~ 25
            71 ~ 125
            10 ~ 24.97
            -
            -
            6 ~ 9.99
            -
            10
            1個
            欠楕円形
            25
            13 ~ 25
            71 ~ 125
            -
            6 ~ 9.99
            10 ~ 24.97
            -
            -
            10
            1個
            欠楕円形
            25
            13 ~ 25
            71 ~ 125
            -
            6 ~ 9.99
            -
            6 ~ 9.99
            -
            10
            1個
            欠楕円形
            32
            13 ~ 25
            71 ~ 125
            12.5 ~ 31.97
            -
            12.5 ~ 31.97
            -
            -
            10
            1個
            欠楕円形
            32
            13 ~ 25
            71 ~ 125
            12.5 ~ 31.97
            -
            -
            7.2 ~ 12.49
            -
            10
            1個
            通常単価(税別) (税込単価)
            通常出荷日
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目
            -
            ( - )
            9日目

            詳細情報

            基本情報

            XCDコーティングのハイテン・重荷重用レギュラーパンチです。アルミ専用です。材質はハイス鋼です。

            ご注意

            • PDFは最新の情報ではありませんので、WEBページの内容をご確認ください。
            • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

            ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当-DLCコーティング-のレビュー
            この商品のレビューはありません

            この商品を見た人は、こんな商品も見ています

            今見ている商品
            ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当-DLCコーティング-
            ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当-DLCコーティング-
            ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当-XNAPコーティング-
            ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当-WPC&XNAコーティング-
            ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当-UDLCコーティング-
            ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当-XNAPコーティング-
            メーカーDAYTONDAYTONDAYTONDAYTONDAYTONDAYTON
            通常価格------
            通常出荷日9日目9日目〜15日目4日目16日目〜15日目〜
            種別ショルダー(レギュラー)ジェクタ(ジェクトール)ショルダー(レギュラー)ショルダー(レギュラー)ジェクタ(ジェクトール)ジェクタ(ジェクトール)
            材質SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当
            表面処理DLC(XCD)コーティングDLC(XCD)コーティングXNAPコーティングWPC+XNAコーティングUDLCコーティングXNAPコーティング
            荷重重荷重用重荷重用重荷重用重荷重用重荷重用重荷重用
            よく一緒に購入される商品

            最近見た商品

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            ボールロックパンチカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            プレス金型部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            Webお問い合わせフォーム

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

            比較リスト