プレス金型部品技術窓口
XNAPコーティングのハイテン・重荷重用レギュラーパンチです。材質はハイス鋼です。
XNAPコーティング(窒化アルミクロムコーティングの高性能品) P.563

| シャンク径 D公差 | 材質 硬度 | 型式 | |
|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | ||
| Dg5 | SKH51(M2)相当 60~63HRC | BP |
|


対角長Gが刃先寸法の最大値を超えないよう、P寸法とW寸法をチェックしてください。
廻り止めは標準90°の位置につきます。追加工BSをご参照ください。
| 型式 | L1 刃先長さ | L | 指定0.01mm単位 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||
| Type | 刃先形状 | D | min. P max. | P・W min. | P・G max. | R | |||||||||||||
| BP |
| 10 | 10 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 1.60 | 9.97 | 1.60 | 9.97 |
| ||||
| 19 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 2.10 | 2.10 | ||||||||||
| 25 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 5.00 | 4.50 | |||||||||||
| 13 | 13 | 19 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 5.00 | 12.97 | 4.50 | 12.97 | ||||||
| 25 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | |||||||||||||
| 16 | 13 | 19 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 8.00 | 15.97 | 6.00 | 15.97 | ||||||
| 25 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | |||||||||||||
| 20 | 13 | 19 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 12.00 | 19.97 | 8.00 | 19.97 | ||||||
| 25 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | |||||||||||||
| 25 | 13 | 19 | 25 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 16.00 | 24.97 | 10.00 | 24.97 | ||||||
| 32 | 13 | 19 | 25 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 24.00 | 31.97 | 12.50 | 31.97 | ||||||
| 40 | 19 | 25 | 30 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 30.00 | 39.97 | 14.00 | 39.97 | |||||||
注文時、刃先長さを必ずご指定ください。

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。

■寿命を向上するBPLパンチ
デイトンのBPLパンチは、R0.5の一定コーナーRを持つことにより、急速なコーナーRの摩耗と、製品のコーナーに発生しがちな許容を超えるバリの防止に役立ちます。
これにより、メンテナンスタイムの減少と、作動中におこるエッジ破損の危険を最小にします。
刃先形状
のパンチはメンテナンスコストを節約し、コーナー摩耗の減少により生産性は向上します。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DAYTON
軽荷重用レギュラーパンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当
0
DAYTON
軽荷重用ジェクトール®パンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当
0
ミスミ
ボールロックパンチ ライト級スパナ溝付
0
ミスミ
ボールロックパンチ ライト級
5
DAYTON
ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼
4
ミスミ
ボールロックジェクタパンチ-ヘビー級・HWコート処理-
0
DAYTON
ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-XNAコーティング-
0
ミスミ
ボールロックパンチ ヘビー級
5
ミスミ
ボールロックジェクタパンチ ライト級
5