プレス金型部品技術窓口
XCNコーティングのハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチです。材質はハイス鋼です。
ジェクトール®詳細 P.558
XCNコーティング(より高硬度、低摩擦性に優れたTiCNコーティング) P.560

D32・D40はサイドホールなし
| シャンク径 D公差 | 材質 硬度 | 型式 | |
|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | ||
| Dg5 | SKH51(M2)相当 60~63HRC | BJ |
|


対角長Gが刃先寸法の最大値を超えないよう、P寸法とW寸法をチェックしてください。もしGが最大を超える場合は P.422をご参照ください。
廻り止めは標準90°の位置につきます。追加工BSをご参照ください。
| 型式 | L1 刃先長さ | L | 指定0.01mm単位 | ジェクトール®ピン | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Type | 刃先形状 | D | min. P max. | P・W min. | P・G max. | R | ||||||||||||||
| BJ |
| 10 | 10 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 1.60 | 9.97 | 1.60 | 9.97 |
| J4M*2 | ||||||
| 19 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 2.10 | 2.10 | |||||||||||||
| 25*1 | 71 | 80 | 90 | 100 | 5.00 | 4.50 | ||||||||||||||
| 13 | 13 | 19 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 5.00 | 12.97 | 4.50 | 12.97 | J6M | ||||||
| 25 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | ||||||||||||||
| 16 | 13 | 19 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 8.00 | 15.97 | 6.00 | 15.97 | J6M | ||||||
| 25 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | ||||||||||||||
| 20 | 13 | 19 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 12.00 | 19.97 | 8.00 | 19.97 | J9M | ||||||
| 25 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | ||||||||||||||
| 25 | 13 | 19 | 25 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 16.00 | 24.97 | 10.00 | 24.97 | J9M | ||||||
| 32 | 13 | 19 | 25 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 24.00 | 31.97 | 12.50 | 31.97 | J12M | ||||||
| 40 | 19 | 25 | 30 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 30.00 | 39.97 | 14.00 | 39.97 | J12M | |||||||
注文時、刃先長さを必ずご指定ください。
*1:追加工XP・XWは適用不可。
*2:P<3.0のときジェクトール®ピンはJ2Mになります。
出荷日はお問い合わせください。


型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。

■寿命を向上するBJLパンチ
デイトンのBJLパンチは、R0.5の一定コーナーRを持つことにより、急速なコーナーRの摩耗と、製品のコーナーに発生しがちな許容を超えるバリの防止に役立ちます。
これにより、メンテナンスタイムの減少と、作動中におこるエッジ破損の危険を最小にします。
刃先形状
のパンチはメンテナンスコストを節約し、コーナー摩耗の減少により生産性は向上します。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | 64日目 |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | 64日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 64日目 |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | 64日目 |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | 64日目 |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | 64日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 64日目 |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | 64日目 |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DAYTON
軽荷重用レギュラーパンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当
0
DAYTON
軽荷重用ジェクトール®パンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当
0
DAYTON
ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiNコーティング-
0
DAYTON
ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-
0
DAYTON
軽荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当
0
ミスミ
ボールロックパンチ ライト級
5
ミスミ
ボールロックパンチ ヘビー級
5
ミスミ
ボールロックパンチブランク
0
DAYTON
ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼
4