プレス金型部品技術窓口
大径パンチを利用できるマルチチェンリテーナです。フロートピンに取り付ける製品の荷重中心は、フロートピン...
詳細を確認

[ ! ]推奨エア圧:0.5~1.0MPa(73~145PSI)
[ ! ]エア配管用φ6チューブは含まれておりません。
[ A ]リテーナー付属部品
| D | ネジ付きノックピン | 六角穴付ボルト | セットスクリュー | エアシリンダー | ワンタッチ管継手 | 継手寸法 | 配管用チューブ(別売り) | 荷重量(kg) (面直時) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準ストレート | 追加工L型 | M | LM | |||||||
| 150 | 10m5×50(2本) | M12×110(4本) | 14×14(2個) | CDA50-30 | KQ2H06-02AS | KQ2L06-02AS | 17.0 | 27.5 | φ6 | 18 |
| 160 | CDA50-40 | |||||||||
| 180 | 12m5×50(2本) | M16×100(4本) | 16×16(2個) | CDA80-30 | KQ2H06-03AS | KQ2L06-03AS | 22.5 | 34.5 | ||
| 200 | CDA80-35 | 20 | ||||||||
| 220 | CDA80-40 | 22 | ||||||||
| 型式 | A | B | C | S | L | T | G | H | K | W | U | E | F | X | Y | J | P1 | P2 | V | N*1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | ||||||||||||||||||||
| MRA | 150 | 210 | 186 | 240 | 58 | 298 | 95 | 62 | 68 | 70 | 75 | 100 | 100 | 140 | 37 | 6 | C20 | 9.5 | 11 | - | 30 |
| 160 | 220 | 196 | 260 | 68 | 328 | 95 | 62 | 73 | 75 | 80 | 105 | 105 | 155 | 37 | 6 | C10 | 9.5 | 11 | - | 30 | |
| 180 | 240 | 210 | 285 | 71 | 356 | 100 | 94 | 83 | 80 | 90 | 120 | 115 | 170 | 52.5 | 5.5 | - | 12 | 18 | 20 | 30 | |
| 200 | 260 | 230 | 310 | 76 | 386 | 100 | 94 | 93 | 90 | 100 | 130 | 125 | 185 | 52.5 | 5.5 | - | 12 | 18 | 30 | 30 | |
| 220 | 280 | 250 | 330 | 81 | 411 | 100 | 94 | 103 | 100 | 110 | 140 | 135 | 195 | 52.5 | 5.5 | - | 12 | 18 | 40 | 30 | |
[ ! ]追加工A.S注文時、LとSの寸法は+10mmになります。
*1:加工許容範囲
| 型式 |
| MRA 160 |
型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。
| 型式 | (A.S・N.C・KQL...etc.) | |
| MRA 200 | A.S U |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | ||||||
| - | A.S | オートスイッチ付きエアシリンダーに変更し ます。(CDQ2Bタイプ) [ ! ]LとSの寸法は+10mmになります。 | ||||||
| - | N.C | 本体のノック下穴をNC加工対応にします。 | ||||||
![]() | R U LO | 配管取り付け位置を変更します。 (標準位置:L) | ||||||
![]() | KQL | L型ワンタッチ管継手に変更します。 (KQ2L06-02AS/KQ2L06-03AS)
|
■注意事項
大径パンチを利用できるマルチチェンリテーナです。フロートピンに取り付ける製品の荷重中心は、フロートピンの中心と一致させて下さい。偏荷重があると作動不良を起こす恐れがあります。※その他注意事項については、下記商品詳細をご確認ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DAYTON
プレスフィットパンチ用 低圧駆動エアシリンダタイプ 8mmストローク仕様
4通常価格(税別):26,400円~

ミスミ
セレクトリテーナ 標準エア式
5通常価格(税別):28,105円~

ミスミ
セレクトリテーナ コンパクトエア式
0通常価格(税別):26,697円~

ミスミ
セレクトリテーナ 標準手動式
0通常価格(税別):20,284円~

DAYTON
プレスフィットパンチ用 低圧駆動エアシリンダタイプ 10mmストローク仕様
0通常価格(税別):27,830円~

DAYTON
低圧駆動セレクトリテーナ エアシリンダタイプ 10mmストローク仕様
0通常価格(税別):39,600円~

ミスミ
NC加工用エンドリテーナセット -標準パンチ・ボタンダイ用-
4.4通常価格(税別):550円~

DAYTON
NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)
4.5通常価格(税別):1,440円~

ミスミ
NC加工用エンドリテーナセット -厚板打抜きパンチ用-
4.7通常価格(税別):1,518円~