プレス金型部品技術窓口

異形状・ハイテン・厚板打ち抜き用センターノックレギュラーパンチです。材質はハイス鋼より選択可能です。
| [ A ]付属品 | シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 |
|---|---|---|---|
| ネジ付きノックピン φ6m5 ×25 1本 | Dm5 | SKH51(M2)相当 60~63HRC | SPCF |
| 型式 | L1 刃先長さ | L | 刃先形状 | 指定0.01mm単位 | 材質 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | P・W min. | P・G max. | |||||||||||||||
| SPCF | 10 | 8 | 50 | C12 C121 C133 C144 C16 C168 C178 C181 C23 C26 C29 C41 C53 C55 C67 C85 C95 J14 J56 J58 J60 刃先形状>> P.284~287を参照 | 3.00 | 9.90 | SKH51(M2)相当 M2 | |||||||||||
| 13 | 19 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3.00 | 9.90 | |||||||
| 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 4.00 | 9.90 | |||||||||
| 13 | 8 | 50 | 3.00 | 12.90 | ||||||||||||||
| 13 | 19 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3.00 | 12.90 | |||||||
| 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 4.00 | 12.90 | |||||||||
| 16 | 8 | 50 | 4.00 | 15.90 | ||||||||||||||
| 19 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 4.00 | 15.90 | ||||||||
| 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 4.00 | 15.90 | |||||||||
| 20 | 8 | 50 | 5.00 | 19.90 | ||||||||||||||
| 19 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 5.00 | 19.90 | ||||||||
| 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 5.00 | 19.90 | |||||||||
| 25 | 8 | 50 | 6.00 | 24.90 | ||||||||||||||
| 19 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 6.00 | 24.90 | ||||||||
| 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 6.00 | 24.90 | |||||||||
| 32 | 8 | 50 | 7.00 | 31.90 | ||||||||||||||
| 19 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 7.00 | 31.90 | ||||||||
| 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 7.00 | 31.90 | |||||||||
| 38 | 8 | 50 | 8.00 | 37.90 | ||||||||||||||
| 19 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 8.00 | 37.90 | ||||||||
| 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 8.00 | 37.90 | |||||||||
| 45 | 8 | 50 | 9.00 | 44.90 | ||||||||||||||
| 19 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 9.00 | 44.90 | ||||||||
| 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 9.00 | 44.90 | |||||||||
[ ! ]注文時、刃先長さと廻り止めを必ずご指定ください。
| 型式 | - | L1 | - | L | 刃先形状 | P | W | R・A・B・S・PP・WW | 指定材質 | |||||
| SPCF10 | - | 13 | - | 60 | C40 | P9.70 | R1 35.2 R2 32.8 | M2 |
廻り止めの例[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。
型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。
| 型式 | - | L1 | - | L | 刃先形状 | P | W | R・A・B・S・PP・WW | (XL・XBR…etc.) | 指定材質 | ||||||
| SPCF16 | - | 25 | - | 110 | C168 | P10.33 | W6.55 | R0.7 A4.5 B4.2 S0.3 | X81-ANG180 | M2 |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |||||||
| 刃先 | ![]() | XBR | 刃先長さ変更 2.0≦XBR≦25.0 指定0.1mm単位 [ ! ]ツバ+シャンク部長さは27mm以上 (指定材質は25mm以上)必要です。
| ||||||
| 全長 | ![]() | XL | 全長変更 XL<L 指定0.1mm単位 [ ! ]刃先から短くするので、L1寸法も自動的に短くなります。 [ ! ]刃先長さを維持する場合はXBRをご指定 ください。 | ||||||
| LL | 全長公差変更 L +0.3 0 ⇒ L±0.02 [ ! ]XLと同様に全長を短くする事もできます。 指定方法 LL LL75 | ||||||||
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツバ部 | 角度(ANG) ![]() ![]() | X2 | ツバ部廻り止め一面加工 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ ! ]追加費用はかかりません。
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X3 | ツバ部廻り止め平行加工(二面) 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ ! ]第2のキー面は第1のキー面と平行です。
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X5 | ツバ部廻り止め一面加工 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 指定方法 X5-ANG225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X6 | ツバ部廻り止め平行加工(二面) 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 指定方法 X6-ANG225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XT | ツバ厚変更 2.0≦XT<8.0 指定0.1mm単位 [ ! ]ツバ端面より研磨するので、全長が短くなります。 [ ! ]全長Lは(8-XT)分短くなります。XL併用の場合、 全長はXLと同じです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XH | ツバ径変更(規格よりも小さくします) D≦XH<D+5 指定0.1mm単位 [ ! ]XH=Dのとき 公差 D 0 —0.03 指定方法 XH9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンク部 | 角度(ANG) [ ! ][ ! ]フラットの深さは ツバからの深さでは なくシャンクからの 深さです。 ![]() | X81 ~ X89 | 追加フラット加工 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 指定方法 X88-ANG180 X89-ANG180-DP4.0-LG20
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X91 ~ X99 | 追加フラット加工 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 指定方法 X98-ANG225 X99-ANG225-DP4.0-LG20
[ ! ]X81~X89追加工の記載内の表にご注意ください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XLD | 導入部長さ変更 [ ! ]パンチシャンク長さをツバから測定して40の 位置で固定、残り部分を導入部とします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> P.312
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 39日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
異形状パンチ ノーマル
4.7
ミスミ
異形状ジェクタパンチ
4.5
ミスミ
異形状パンチ コーティングTiCN処理・HWコート処理・WPC処理
0
ミスミ
異形状ジェクタパンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング-
5
DAYTON
異形状センターノックレギュラーパンチ
0
DAYTON
異形状レギュラーパンチ
5
ミスミ
異形状ブロックパンチ
5
ミスミ
異形状ボタンダイ ヘッド付タイプ
5
ミスミ
異形状ブロックダイ 片フランジタイプ
0