プレス金型部品技術窓口

異形状・ジェクトール®パンチです。材質はダイス鋼、ハイス鋼から選択可能です。
[ ! ]ジェクトール®詳細>> P.313
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 |
|---|---|---|
| Dm5 | SKD11相当 60~63HRC SKH51(M2)相当 60~63HRC | AJC |
| 型式 | L1 刃先長さ | L | 刃先形状 | 指定0.01mm単位 | 材質 | ジェクトール®ピン | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | P・W min. | P・G max. | |||||||||||||||||||
| AJC | (05) | 8 | 13 | 40 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | C13 C16 C23 C26 C29 C33 C35 C53 C85 C95 J14 J60 刃先形状>> P.284~287を参照 | 2.00 | 4.90 | SKD11相当(指定なし) | J2M | ||||||
| 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 3.00 | ||||||||||||||
| (06) | 8 | 13 | 40 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 2.00 | 5.90 | J3M | |||||||
| 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 3.00 | ||||||||||||
| 25 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 4.00 | ||||||||||||||
| 08 | 13 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 3.00 | 7.90 | J4M | ||||||||
| 25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 4.00 | |||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 5.00 | ||||||||||||||||
| 10 | 13 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 3.00 | 9.90 | J6M | ||||||||
| 25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 4.00 | |||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 6.00 | ||||||||||||||||
| 13 | 13 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 6.00 | 12.90 | J6M | ||||||||
| 25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 6.00 | |||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 8.00 | ||||||||||||||||
| 16 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 6.00 | 15.90 | J9M | |||||||||
| 25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 6.00 | |||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 8.00 | ||||||||||||||||
| 40 | 80 | 90 | 100 | 8.00 | ||||||||||||||||||
| 20 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 6.00 | 19.90 | J9M | |||||||||
| 25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 6.00 | |||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 8.00 | ||||||||||||||||
| 40 | 80 | 90 | 100 | 8.00 | ||||||||||||||||||
| 25 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 6.00 | 24.90 | J9M | |||||||||
| 25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 6.00 | |||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 8.00 | ||||||||||||||||
| 40 | 80 | 90 | 100 | 8.00 | ||||||||||||||||||
| 32 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 8.00 | 31.90 | J12M | ||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 8.00 | ||||||||||||||||
| 40 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | ||||||||||||||||||
| 38 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 8.00 | 37.90 | J12M | ||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 8.00 | ||||||||||||||||
| 40 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | ||||||||||||||||||
| 40 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 8.00 | 39.90 | J12M | ||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 8.00 | ||||||||||||||||
| 40 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | ||||||||||||||||||
| 45 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 9.00 | 44.90 | J12M | ||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 9.00 | ||||||||||||||||
| 40 | 80 | 90 | 100 | 11.00 | ||||||||||||||||||
| 50 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | 49.90 | J12M | ||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | ||||||||||||||||
| 40 | 80 | 90 | 100 | 12.00 | ||||||||||||||||||
| 56 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 11.00 | 55.90 | J12M | ||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 11.00 | ||||||||||||||||
| 40 | 80 | 90 | 100 | 13.00 | ||||||||||||||||||
| 63 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 12.00 | 62.90 | J12M | ||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 12.00 | ||||||||||||||||
| 40 | 80 | 90 | 100 | 14.00 | ||||||||||||||||||
| 05 | 13 | 40 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | C13 C16 C23 C26 C29 C33 C35 C53 C85 C95 J14 J60 刃先形状>> P.284~287を参照 | 2.00 | 4.90 | SKH51(M2)相当 M2 | J2M | ||||||||
| 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 3.00 | ||||||||||||||
| 06 | 13 | 40 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 2.40 | 5.90 | J3M | ||||||||
| 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 3.00 | ||||||||||||
| 08 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 3.20 | 7.90 | J4M | |||||||||
| 25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 4.00 | |||||||||||||
| 10 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 4.50 | 9.90 | J6M | |||||||||
| 25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 4.50 | |||||||||||||
| 13 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 6.00 | 12.90 | J6M | |||||||||
| 25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 6.00 | |||||||||||||
| 16 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 7.20 | 15.90 | J9M | |||||||||
| 25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 7.20 | |||||||||||||
| 20 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 8.00 | 19.90 | J9M | |||||||||
| 25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 8.00 | |||||||||||||
| 25 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 9.00 | 24.90 | J9M | |||||||||
| 25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 9.00 | |||||||||||||
| 32 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | 31.90 | J12M | ||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | ||||||||||||||||
| 40 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | 39.90 | J12M | ||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | ||||||||||||||||
| 45 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | 44.90 | J12M | ||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | ||||||||||||||||
| 50 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | 49.90 | J12M | ||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | ||||||||||||||||
| 56 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 11.00 | 55.90 | J12M | ||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 11.00 | ||||||||||||||||
| 63 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 12.00 | 62.90 | J12M | ||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 12.00 | ||||||||||||||||
[ ! ]注文時、刃先長さと廻り止めを必ずご指定ください。
[ ! ]D(05)、(06)は標準材質がSKH51(M2)相当になります。
| 型式 | - | L1 | - | L | 刃先形状 | P | W | R・A・B・S・PP・WW | 指定材質 | |||||
| AJC20 | - | 19 | - | 90 | C95 | P17.24 | W8.35 | M2 |
廻り止めの例[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。
型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。
| 型式 | - | L1 | - | L | 刃先形状 | P | W | R・A・B・S・PP・WW | XL・XBR…etc. | 指定材質 | ||||||
| AJC56 | - | 30 | - | 70 | C133 | P54.62 | W40.13 | R2.2 | XL64.8 X2-ANG180 | M2 |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |||||||||||
| 刃先 | ![]() | XBR XBB | 刃先長さ変更 2.0≦XBR≦L1max 指定0.1mm単位 35.1≦XBB≦L1max 指定0.1mm単位 [ ! ]XBRは35.0以下でご指定ください。 [ NG ]指定材質はXBB適用不可 [ ! ]XL(LL)併用の場合、 最大刃先長さXBR(XBB)max= L1max-(L-XL(LL)) [ ! ]ツバ+シャンク部長さは25mm以上 (指定材質は20mm以上)必要です。
| ||||||||||
| 全長 | ![]() | XL | 全長変更 XL<L 指定0.1mm単位 [ ! ]刃先から短くするので、L1寸法も自動的に短くなります。 [ ! ]刃先長さを維持する場合はXBR(XBB)をご指定 ください。 | ||||||||||
| LL | 全長公差変更 L +0.3 0 ⇒ L±0.02 [ ! ]XLと同様に全長を短くする事もできます。 指定方法 LL LL75 | ||||||||||||
| その他 | ![]() | XK | サイドホール不要 [ ! ]ジェクトール®部品を抜き取ります。 | ||||||||||
| ツバ部 | 角度(ANG) ![]() ![]() | X2 | ツバ部廻り止め一面加工 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ ! ]追加費用はかかりません。
![]() | ||||||||||
| X3 | ツバ部廻り止め平行加工(二面) 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ ! ]第2のキー面は第1のキー面と平行です。
![]() | ||||||||||||
| X5 | ツバ部廻り止め一面加工 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 指定方法 X5-ANG225 | ||||||||||||
| X6 | ツバ部廻り止め平行加工(二面) 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 指定方法 X6-ANG225 | ||||||||||||
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツバ部 | ![]() | XT | ツバ厚変更 3.5≦XT<5.0 指定0.1mm単位 [ ! ]ツバ端面より研磨するので、全長が短くなります。 [ ! ]全長Lは(5-XT)分短くなります。XL併用の場合、 全長はXLと同寸法です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | ツバ厚公差指定 公差±0.01 XT同様ツバ厚を薄くすることもできます。 [ ! ]XL併用の場合、全長はXLと同寸法です。 指定方法 TT TT4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XH | ツバ径変更(規格よりも小さくします) D(XD)≦XH<D+3 指定0.1mm単位 [ ! ]XH=D(XD)のとき 公差 D(XD) 0 -0.03 指定方法 XH9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンク部 | 角度(ANG) [ ! ][ ! ]フラットの深さは ツバからの深さでは なくシャンクからの 深さです。 ![]() | X81 ~ X89 | 追加フラット加工 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ NG ]D05〜08 X81〜88適用不可 [ NG ]D10 X85〜88適用不可 指定方法 X88-ANG180 X89-ANG180-DP4.0-LG20
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X91 ~ X99 | 追加フラット加工 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 [ NG ]D05〜08 X91〜98適用不可 [ NG ]D10 X95〜98適用不可 指定方法 X98-ANG225 X99-ANG225-DP4.0-LG20
[ ! ]X81~X89追加工の記載内の表にご注意ください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XLD | 導入部長さ変更 [ ! ]パンチシャンク長さをツバから測定して40の 位置で固定、残り部分を導入部とします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> P.312
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
異形状パンチ ノーマル
4.7
ミスミ
異形状ジェクタパンチ
4.5
ミスミ
異形状パンチ コーティングTiCN処理・HWコート処理・WPC処理
0
ミスミ
異形状ジェクタパンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング-
5
DAYTON
異形状センターノックジェクトール®パンチ
5
ミスミ
異形状ブロックパンチ
5
ミスミ
異形状ボタンダイ ノック止めタイプ
0
DAYTON
異形状廻り止めノックピンタイプ/フラットタイプ ボタンダイ
5
ミスミ
異形状ボタンダイ ヘッド付タイプ
5