プレス金型部品技術窓口
センターノック突き破りパンチ(薄鋼板用)です。 材質はダイス鋼です。
[ ! ]コーティングパンチ>> P.318
SPXE[ M ]材質:SKD11相当
[ H ]硬度:60~63HRC
[ A ]付属品:ネジ付きノックピン6m6mm×25 1本
| 型式 | L1 刃先長さ | L | 製品穴径Y | T パネル板厚 | コーティング | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | シャンク径D | |||||||||
| SPXE | 10 | 16 | 83 | 92 | 5.2 | 0.65 | - | - | - | なし (無記号) XNT (TiN) XCN (TiCN) XNA |
| 83 | 92 | 5.5 | 0.65 | - | - | - | ||||
| 83 | 92 | 6.0 | 0.65 | - | - | - | ||||
| 83 | 92 | 6.5 | 0.65 | - | - | - | ||||
| 83 | 92 | 7.0 | 0.65 | 0.70 | - | - | ||||
| 83 | 92 | 7.5 | 0.65 | 0.70 | - | - | ||||
| 83 | 92 | 8.0 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | - | ||||
| 83 | 92 | 8.5 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | - | ||||
| 83 | 92 | 9.0 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | ||||
| 83 | 92 | 9.5 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | ||||
| 13 | 83 | 92 | 10.0 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | |||
| 83 | 92 | 10.5 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | ||||
| 83 | 92 | 11.0 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | ||||
| 83 | 92 | 11.5 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | ||||
| 83 | 92 | 12.0 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | ||||
| 83 | 92 | 12.5 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | ||||
| 16 | 18 | 83 | 92 | 13.0 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | ||
| 83 | 92 | 13.5 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | ||||
| 83 | 92 | 14.0 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | ||||
| 83 | 92 | 14.5 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | ||||
| 83 | 92 | 15.0 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | ||||
| 83 | 92 | 15.5 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | ||||
| 20 | 83 | 92 | 16.0 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | |||
| 83 | 92 | 16.5 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | ||||
| 83 | 92 | 17.0 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | ||||
| 83 | 92 | 17.5 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | ||||
| 83 | 92 | 18.0 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | ||||
| 83 | 92 | 18.5 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | ||||
| 83 | 92 | 19.0 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | ||||
| 83 | 92 | 19.5 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | ||||
| 25 | 83 | 92 | 20.0 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | |||
| 83 | 92 | 20.5 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | ||||
| 83 | 92 | 21.0 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | ||||
| 83 | 92 | 21.5 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | ||||
| 83 | 92 | 22.0 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | ||||
| 83 | 92 | 22.5 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | ||||
| 83 | 92 | 23.0 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | ||||
| 83 | 92 | 23.5 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | ||||
| 83 | 92 | 24.0 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | ||||
| 83 | 92 | 24.5 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | ||||
| 83 | 92 | 25.0 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | ||||
| 型式 | - | L1 | - | L | 製品穴径 | パネル板厚 | コーティング | |||
| SPXE10 | - | 16 | - | 83 | Y7.0 | T0.70 | XNT | |||
| SPXE16 | - | 18 | - | 92 | Y15.0 | T0.80 |
•コーティングなし
| 5 | 日目出荷 |
| 急 | ストークA |
型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。
[ ! ]TiNコーティングの場合はXNTとご指定ください。
[ ! ]TiCNコーティングの場合はXCNとご指定ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 14日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
バーリングパンチ 先端Rタイプ
5
ミスミ
スクラップレスバーリングパンチ
3
ミスミ
バーリングパンチ -ノーマル・ラップ仕上げ-
4.5
ミスミ
バーリングパンチ
4.5通常価格(税別):430円~

ミスミ
バーリングパンチ 先端テーパタイプ
0
ミスミ
バーリングパンチ 先端Rタイプ -ジェクタタイプ-
5
ミスミ
刻印ブロックパンチ -1文字タイプ-
4.1
ミスミ
絞り用パンチ -ノーマル・ラップ仕上げ-
4.5
ミスミ
刻印パンチ -ノック止めタイプ-
4.1