プレス金型部品技術窓口
TiNコーティングを施したDATONハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチです。
[ ! ]XNTコーティング(汎用性の高いTiNコーティング)>> P.318
刃先形状は下図 より選択 |
| 異形状>>こちら |
![]() |
>> P.298
| [ A ]付属品 | シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | |||
| ネジ付きノックピン φ6m5×25 1本 | Dm5 | SKH51(M2)相当 60~63HRC | SP_F |
|
刃先形状 刃先形状 刃先形状 刃先形状 [ ! ]P≧W [ ! ]P≧W [ ! ]P≧W
刃先形状 刃先形状 刃先形状 [ ! ]P>W [ ! ]P>W| [ ! ]P> | W |
| 2 |
[ ! ]J,R形状: G= 
[ ! ]対角長Gが刃先寸法の最大値を超えないよう、P寸法とW寸法をチェックしてください。
[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。
| 型式 | L1 刃先長さ | L | 指定0.01mm単位 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||
| Type | 刃先形状 | タイプ | D | min. P max. | P・W min. | P・G max. | R | ||||||||||||||
| SP |
| F | 10 | 8 | 50 | 3.00 | 9.97 | 3.00 | 9.97 | 0.15 ~ W 2 未満 | |||||||||||
| 13 | 19 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | ||||||||||||
| 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | ||||||||||||||
| 13 | 8 | 50 | 6.00 | 12.97 | 3.00 | 12.97 | |||||||||||||||
| 13 | 19 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | ||||||||||||
| 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | ||||||||||||||
| 16 | 8 | 50 | 10.00 | 15.97 | 4.00 | 15.97 | |||||||||||||||
| 19 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |||||||||||||
| 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | ||||||||||||||
| 20 | 8 | 50 | 13.00 | 19.97 | 5.00 | 19.97 | |||||||||||||||
| 19 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |||||||||||||
| 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | ||||||||||||||
| 25 | 8 | 50 | 18.00 | 24.97 | 6.00 | 24.97 | |||||||||||||||
| 19 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |||||||||||||
| 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | ||||||||||||||
| 32 | 8 | 50 | 20.00 | 31.97 | 7.00 | 31.97 | |||||||||||||||
| 19 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |||||||||||||
| 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | ||||||||||||||
| 38 | 8 | 50 | 28.00 | 37.97 | 8.00 | 37.97 | |||||||||||||||
| 19 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |||||||||||||
| 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | ||||||||||||||
| 45 | 8 | 50 | 35.00 | 44.97 | 9.00 | 44.97 | |||||||||||||||
| 19 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |||||||||||||
| 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | ||||||||||||||
[ ! ]注文時、刃先長さを必ずご指定ください。
| 型式 | - | L1 | - | L | P | W | R( のみ) | コーティング | 指定材質 | |||||
| SPLF16 | - | 25 | - | 70 | P14.42 | W4.55 | XNT | M2 | ||||||
| SPKF20 | - | 19 | - | 120 | P16.39 | W5.48 | R1.06 | XNT | M2 |

[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。
型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。
| 型式 | - | L1 | - | L | P(XP) | W(XW) | R( のみ) | (XBR・XL・X2…etc.) | コーティング | 指定材質 | ||||
| SPOF38 | - | 8 | - | 50 | P20.05 | W10.50 | XH38.5 XT7.0 | XNT | M2 | |||||
| SPHF45 | - | 25 | - | 110 | P31.24 | W9.21 | LL108 X5-ANG120 | XNT | M2 |
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刃先 | ![]() ![]() | XP XW | 刃先寸法変更(規格よりP・Wの寸法を小さくします) XP・XW≧XP・XWmin 指定0.01mm単位 XPmin
XP・XWmin
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XBR XBB | 刃先長さ変更 2.0≦XBR≦35.0 指定0.1mm単位 35.1≦XBB≦40.0(X形状のみ) 指定0.1mm単位 [ ! ]ツバ+シャンク部長さは27mm以上必要です。 [ ! ]XP・XW追加工の記載内の表にご注意ください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XR | 刃先側端面R加工 0.3≦XR≦1.0 指定0.1mm単位 XR≦(P-0.2)/2 [ NG ]XC・XAR・XS併用不可 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XC | 刃先側端面C面取り加工 0.3≦XC≦1.0 指定0.1mm単位 XC≦(P-0.2)/2 [ NG ]XR・XAR・XS併用不可 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XAR | 刃先側端面逆テーパー加工 0<XAR≦10 指定1°単位 1.0≦BB<L1 指定0.1mm単位 [ ! ]D10の場合、P≧6.0かつ L1≦15.0 [ NG ]XR・XC・XS併用不可 指定方法XAR5-BB2.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XS19 | 刃先シャー角追加 パンチ荷重軽減・カス 上がり対策として刃先に シャー角をつけることが できます。 [ ! ]詳細・指定方法は>>こちら [ NG ]XR・XC・XAR・LL併用不可 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XS20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XS21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XS22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XS23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XS24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | ![]() | XL | 全長変更 XL<L 指定0.1mm単位 [ ! ]刃先から短くするので、L1寸法も自動的に短くなります。 [ ! ]刃先長さを維持する場合はXBR(XBB)をご指定ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 全長公差変更 L +0.30 ⇒ L±0.02 [ ! ]XLと同様に全長を短くする事もできます。 指定方法 LL LL75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツバ部 | 角度(ANG)![]() ![]()
| X2 | ツバ部廻り止め一面加工 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ NG ]X形状角度指定不可 [ ! ]追加費用はかかりません。(X形状除く) [ ! ]F=D2 指定方法 X2-ANG90 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X3 | ツバ部廻り止め一面加工(二面) 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ NG ]X形状角度指定不可 [ ! ]第2のキー面は第1のキー面と平行です。 [ ! ]F=D2 指定方法 X3-ANG90 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X5 | - | ツバ部廻り止め一面加工 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 指定方法 X5-ANG225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X6 | - | ツバ部廻り止め平行加工 (二面) 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 指定方法 X6-ANG225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XT | ツバ厚変更 2.0≦XT<8.0 指定0.1mm単位 [ ! ]ツバ端面より研磨するので、全長が短くなります。 [ ! ]全長Lは(8-XT)分短くなります。XL併用の場合、 全長はXLと同じです。 [ NG ]リテーナーセット納入品適用不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XH | ツバ径変更(規格よりも小さくします) D≦XH<D+5 指定0.1mm単位 [ ! ]XH=Dのとき 公差 D 0-0.03 [ NG ]リテーナーセット納入品適用不可 指定方法 XH9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンク部 | 角度(ANG) [ ! ][ ! ] フラットの深さは ツバからの深さでは なくシャンクからの 深さです。 ![]() | X81 ~ X89 | 追加フラット加工 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ NG ]X形状角度指定不可 指定方法 X88-ANG180 X89-ANG180-DP4.0-LG20
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X91 ~ X99 | 追加フラット加工 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 [ NG ]X形状適用不可 指定方法 X98-ANG225 X99-ANG225-DP4.0-LG20
ください。 [ ! ]X81~X89追加工の記載内の表にご注意ください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XLD | 導入部長さ変更 [ ! ]パンチシャンク長さをツバから測定して40の 位置で固定、残り部分を導入部とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
5
ミスミ
厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
3.5
ミスミ
厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ ノーマル
5
ミスミ
厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
0
ミスミ
厚板打抜き用ノック穴付パンチ -TiCNコーティング-
0
ミスミ
厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-
0
ミスミ
厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ RPコーティング(Al-Cr系コーティング+α処理(R))
0
ミスミ
厚板打抜き用ノック穴付パンチ
0
ミスミ
厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-
0