プレス金型部品技術窓口
DAYTONセンターノックレギュラーパンチの刃先加工前のブランク材です。 材質はダイス鋼、ハイス鋼が選...
詳細を確認
付属品 ネジ付きノックピン φ6m5×25 1本
| シャンク径 D公差 | 材質 硬度 | 型式 |
|---|---|---|
| Dm5 | SKD11相当 60~63HRC | SPB |
| 型式 | L | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | |||||||
| SPB | 10 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 13 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
| 16 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
| 20 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
| 25 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
| 32 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 25日目 |
DAYTONセンターノックレギュラーパンチの刃先加工前のブランク材です。 材質はダイス鋼、ハイス鋼が選択可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
レギュラーパンチブランク
4.5
ミスミ
タップ付パンチブランク
0
ミスミ
位置決めノック穴付パンチブランク
4.5
ミスミ
厚板打ち抜き用パンチブランク
4.5
ミスミ
ジェクタパンチブランク
0
ミスミ
厚板打ち抜き用ジェクタパンチブランク
0
ミスミ
タップ付ジェクタパンチブランク
0
ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6