プレス金型部品技術窓口
[ ! ]XCNコーティング(より高硬度、低摩擦性に優れたTiCNコーティング)>> P.318
P ▶ <φ6.0φ6.0>φ6.0抜きパンチ[ ! ]P=Dの場合先端公差は導入部径公差と同じになります。
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 |
|---|---|---|
| Dm5 | SKD11相当 60~63HRC | APT |
| 型式 | L1 先端長さ | L | 指定0.01mm単位 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | min. P max. | ||||||||||||||||
| APT | 04 | 10 | 15 | (42) | 52 | 58 | 62 | 65 | 72 | 73 | 82 | 1.55 | 4.00 | |||||
| 05 | 15 | 52 | 58 | 62 | 65 | 72 | 73 | 82 | 1.55 | 5.00 | ||||||||
| 21 | 58 | 62 | 65 | 72 | 73 | 82 | ||||||||||||
| 06 | 15 | 52 | 58 | 62 | 65 | 72 | 73 | 82 | 92 | 102 | 1.55 | 6.00 | ||||||
| 21 | 58 | 62 | 65 | 72 | 73 | 82 | 92 | 102 | ||||||||||
| 08 | 21 | 58 | 62 | 65 | 72 | 73 | 82 | 92 | 102 | 2.45 | 8.00 | |||||||
| 27 | 62 | 65 | 72 | 73 | 82 | 92 | 102 | |||||||||||
| 10 | 21 | 58 | 62 | 65 | 72 | 73 | 82 | 92 | 102 | 3.15 | 10.00 | |||||||
| 27 | 62 | 65 | 72 | 73 | 82 | 92 | 102 | |||||||||||
| 13 | 21 | 58 | 62 | 65 | 72 | 73 | 82 | 92 | 102 | 4.95 | 13.00 | |||||||
| 27 | 62 | 65 | 72 | 73 | 82 | 92 | 102 | |||||||||||
| 16 | 21 | 58 | 62 | 65 | 72 | 73 | 82 | 92 | 102 | 7.95 | 16.00 | |||||||
| 27 | 62 | 65 | 72 | 73 | 82 | 92 | 102 | |||||||||||
| 20 | 21 | 27 | (58) | 62 | 65 | 72 | 73 | 82 | 92 | 102 | 9.95 | 20.00 | ||||||
| 25 | 21 | 27 | (58) | 62 | 65 | 72 | 73 | 82 | 92 | 102 | 11.95 | 25.00 | ||||||
| 32 | 27 | 62 | 65 | 72 | 73 | 82 | 92 | 102 | 15.95 | 32.00 | ||||||||
| 32 | 72 | 73 | 82 | 92 | 102 | |||||||||||||
[ ! ]注文時、先端長さを必ずご指定ください。
[ ! ]L(42)→全長L(42)の場合、先端長さL1は10のみ適用になります。
[ ! ]L(58)→全長L(58)の場合、先端長さL1は21のみ適用になります。
| 型式 | - | L1 | - | L | P | コーティング | ||
| APT13 | - | 21 | - | 92 | P10.88 | XCN | ||
| APT16 | - | 21 | - | 72 | P15.56 | XCN |
| 5 | 日目出荷 |
| 7 | 日目出荷 |
型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。
| 型式 | - | L1 | - | L | P(XP) | (XBR・XL…etc.) | コーティング | |||
| APT20 | - | 21 | - | 102 | P18.44 | XH22.0 | XCN | |||
| APT13 | - | 21 | - | 72 | P11.68 | XBR19.0 | XCN |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先端 | ![]() | XP | 先端径変更(規格よりPの寸法を小さくします) XP≧XPmin 指定0.01mm単位 XPmin
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XBR XBB | 先端長さ変更 2.0≦XBR≦37.0 37.1≦XBB≦42.0 指定0.1mm単位 [ ! ]ツバ+シャンク部長さは32mm以上必要です。 [ ! ]出荷日+3日(D32はお問い合わせ) [ ! ]XP追加工の記載内の表にご注意ください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | ![]() | XL | 全長変更 XL<L 指定0.1mm単位 [ ! ]先端から短くするので、L1寸法も自動的に短くなります。 [ ! ]先端長さを維持する場合はXBR(XBB)の指示を してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追加工 | 記号 | 詳細 | ||||||||||||||||||||
| ツバ部 | ![]() | XT | ツバ厚変更 2.0≦XT<5.0 指定0.1mm単位 [ ! ]ツバ端面より研磨するので、全長が短くなります。 [ ! ]全長は(5-XT)分短くなります。XL併用の場合、 全長はXLと同じです。 | |||||||||||||||||||
| TT | ツバ厚公差指定 公差±0.01 XT同様ツバ厚を薄くすることもできます。 [ ! ]XL併用の場合、全長はXLと同じです。 指定方法 TT TT4.5 | |||||||||||||||||||||
| XH | ツバ径変更(規格よりも小さくします) D(XD)≦XH<D+3 指定0.1mm単位 [ ! ]XH=D(XD)のとき 公差 D(XD) 0 -0.03 指定方法 XH9.0 | |||||||||||||||||||||
| シャンク部 | ![]() | XLD | 導入部長さ変更 [ ! ]パンチシャンク長さをツバから測定して40の 位置で固定、残り部分を導入部とします。 | |||||||||||||||||||
![]() | XD | シャンク径変更(シャンク径を細くします) [ ! ]ツバ径は変更されません。 [ ! ]D05〜32に適用
| ||||||||||||||||||||
[ ! ]XCNコーティング(より高硬度、低摩擦性に優れたTiCNコーティング)>> P.318
P ▶ <φ6.0φ6.0>φ6.0抜きパンチ[ ! ]P=Dの場合先端公差は導入部径公差と同じになります。
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 |
|---|---|---|
| Dm5 | SKH51(M2)相当 60~63HRC | APT |
| 型式 | L1 先端長さ | L | 指定0.01mm単位 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | min. P max. | ||||||||||||||||
| APT | 04 | 10 | 15 | 42 | 52 | 58 | 62 | 65 | 72 | 73 | 82 | 1.55 | 4.00 | |||||
| 05 | 15 | 52 | 58 | 62 | 65 | 72 | 73 | 82 | 1.55 | 5.00 | ||||||||
| 21 | 52 | 58 | 62 | 65 | 72 | 73 | 82 | |||||||||||
| 06 | 15 | 52 | 58 | 62 | 65 | 72 | 73 | 82 | 92 | 102 | 1.55 | 6.00 | ||||||
| 21 | 52 | 58 | 62 | 65 | 72 | 73 | 82 | 92 | 102 | |||||||||
| 08 | 21 | 52 | 58 | 62 | 65 | 72 | 73 | 82 | 92 | 102 | 2.45 | 8.00 | ||||||
| 27 | 62 | 65 | 72 | 73 | 82 | 92 | 102 | |||||||||||
| 10 | 21 | 52 | 58 | 62 | 65 | 72 | 73 | 82 | 92 | 102 | 3.15 | 10.00 | ||||||
| 27 | 62 | 65 | 72 | 73 | 82 | 92 | 102 | |||||||||||
| 13 | 21 | 52 | 58 | 62 | 65 | 72 | 73 | 82 | 92 | 102 | 4.95 | 13.00 | ||||||
| 27 | 62 | 65 | 72 | 73 | 82 | 92 | 102 | |||||||||||
| 16 | 21 | 52 | 58 | 62 | 65 | 72 | 73 | 82 | 92 | 102 | 7.95 | 16.00 | ||||||
| 27 | 62 | 65 | 72 | 73 | 82 | 92 | 102 | |||||||||||
| 20 | 21 | 27 | 58 | 62 | 65 | 72 | 73 | 82 | 92 | 102 | 9.95 | 20.00 | ||||||
| 25 | 21 | 27 | 58 | 62 | 65 | 72 | 73 | 82 | 92 | 102 | 11.95 | 25.00 | ||||||
| 32 | 27 | 62 | 65 | 72 | 73 | 82 | 92 | 102 | 15.95 | 32.00 | ||||||||
| 32 | 72 | 73 | 82 | 92 | 102 | |||||||||||||
[ ! ]注文時、先端長さを必ずご指定ください。
| 型式 | - | L1 | - | L | P | コーティング | 指定材質 | |||
| APT13 | - | 21 | - | 92 | P10.87 | XCN | M2 | |||
| APT16 | - | 21 | - | 72 | P15.52 | XCN | M2 |
| 7 | 日目出荷 |
型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。
| 型式 | - | L1 | - | L | P(XP) | (XBR・XL…etc.) | コーティング | 指定材質 | ||||
| APT20 | - | 21 | - | 102 | P18.46 | XH22.0 | XCN | M2 | ||||
| APT13 | - | 21 | - | 72 | P11.65 | XBR19.0 | XCN | M2 |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先端 | ![]() | XP | 先端径変更(規格よりPの寸法を小さくします) XP≧XPmin 指定0.01mm単位 XPmin
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XBR XBB | 先端長さ変更 2.0≦XBR≦37.0 37.1≦XBB≦42.0 指定0.1mm単位 [ ! ]ツバ+シャンク部長さは20mm以上必要です。 [ ! ]出荷日+3日(D32はお問い合わせ) [ ! ]XP追加工の記載内の表にご注意ください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | ![]() | XL | 全長変更 XL<L 指定0.1mm単位 [ ! ]先端から短くするので、L1寸法も自動的に短くなります。 [ ! ]先端長さを維持する場合はXBR(XBB)の指示を してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追加工 | 記号 | 詳細 | ||||||||||||||||||||
| ツバ部 | ![]() | XT | ツバ厚変更 2.0≦XT<5.0 指定0.1mm単位 [ ! ]ツバ端面より研磨するので、全長が短くなります。 [ ! ]全長は(5-XT)分短くなります。XL併用の場合、 全長はXLと同じです。 | |||||||||||||||||||
| TT | ツバ厚公差指定 公差±0.01 XT同様ツバ厚を薄くすることもできます。 [ ! ]XL併用の場合、全長はXLと同じです。 指定方法 TT TT4.5 | |||||||||||||||||||||
| XH | ツバ径変更(規格よりも小さくします) D(XD)≦XH<D+3 指定0.1mm単位 [ ! ]XH=D(XD)のとき 公差 D(XD) 0 -0.03 指定方法 XH9.0 | |||||||||||||||||||||
| シャンク部 | ![]() | XLD | 導入部長さ変更 [ ! ]パンチシャンク長さをツバから測定して40の 位置で固定、残り部分を導入部とします。 | |||||||||||||||||||
![]() | XD | シャンク径変更(シャンク径を細くします) [ ! ]ツバ径は変更されません。 [ ! ]D05〜32に適用
| ||||||||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パイロットパンチ
4.4
ミスミ
パイロットパンチ-TiCNコーティング-
4.6
ミスミ
パイロットパンチ-ラップ仕上げ-
4.7
ミスミ
パイロットパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
4
ミスミ
パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-
0
ミスミ
パイロットパンチ-ディコート処理-
4.5
ミスミ
パイロットパンチ-DLCコーティング-
4
DAYTON
パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当
0
ミスミ
パイロットパンチ-先端径固定タイプ-
5