プレス金型部品技術窓口
[ ! ]XNTコーティング( 汎用性の高いTiNコーティング)>> P.318
*1 : 詳細図*2 : 先端詳細図(ただし N=最大値の場合、[ ! ]従来のパイロットよりも、先端角度、先端長さ等、寸法指定可能範囲を拡大しました。
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 |
|---|---|---|
| Dm5 | SKH51(M2)相当 60~63HRC | APPM |
| 型式 | 指定1mm単位 | 指定0.01mm単位 | 角度A ( °) | 指定1mm単位 | 指定0.1mm単位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | 先端長さ | min. P max. | min. N max. | min. R max. | |||||||
| min. L1 max. | min. L max. | |||||||||||
| APPM | 10 | N+2 | 50 | 70 | 122 | 6.00 | 9.97 | 20 | 4 | 2.8P+0.8 | 0.0 | (P/2)-0.18N+0.2 |
| 70 | 122 | 6.00 | 9.97 | 30 | 1.8P+1.3 | (P/2)-0.27N+0.4 | ||||||
| 70 | 122 | 6.00 | 9.97 | 40 | 1.3P+1.7 | (P/2)-0.36N+0.6 | ||||||
| 70 | 122 | 6.00 | 9.97 | 45 | 1.2P+1.9 | (P/2)-0.41N+0.8 | ||||||
| 13 | N+2 | 100 | 70 | 140 | 6.00 | 12.97 | 20 | 4 | 2.8P+0.8 | 0.0 | (P/2)-0.18N+0.2 | |
| 70 | 140 | 6.00 | 12.97 | 30 | 1.8P+1.3 | (P/2)-0.27N+0.4 | ||||||
| 70 | 140 | 6.00 | 12.97 | 40 | 1.3P+1.7 | (P/2)-0.36N+0.6 | ||||||
| 70 | 140 | 6.00 | 12.97 | 45 | 1.2P+1.9 | (P/2)-0.41N+0.8 | ||||||
| 16 | N+2 | 100 | 70 | 159 | 8.00 | 15.97 | 20 | 4 | 2.8P+0.8 | 0.0 | (P/2)-0.18N+0.2 | |
| 70 | 159 | 8.00 | 15.97 | 30 | 1.8P+1.3 | (P/2)-0.27N+0.4 | ||||||
| 70 | 159 | 8.00 | 15.97 | 40 | 1.3P+1.7 | (P/2)-0.36N+0.6 | ||||||
| 70 | 159 | 8.00 | 15.97 | 45 | 1.2P+1.9 | (P/2)-0.41N+0.8 | ||||||
| 20 | N+2 | 100 | 70 | 164 | 11.00 | 19.97 | 20 | 4 | 2.8P+0.8 | 0.0 | (P/2)-0.18N+0.2 | |
| 70 | 164 | 11.00 | 19.97 | 30 | 1.8P+1.3 | (P/2)-0.27N+0.4 | ||||||
| 70 | 164 | 11.00 | 19.97 | 40 | 1.3P+1.7 | (P/2)-0.36N+0.6 | ||||||
| 70 | 164 | 11.00 | 19.97 | 45 | 1.2P+1.9 | (P/2)-0.41N+0.8 | ||||||
| 25 | N+2 | 100 | 70 | 170 | 16.00 | 24.97 | 20 | 4 | 2.8P+0.8 | 0.0 | (P/2)-0.18N+0.2 | |
| 70 | 170 | 16.00 | 24.97 | 30 | 1.8P+1.3 | (P/2)-0.27N+0.4 | ||||||
| 70 | 170 | 16.00 | 24.97 | 40 | 1.3P+1.7 | (P/2)-0.36N+0.6 | ||||||
| 70 | 170 | 16.00 | 24.97 | 45 | 1.2P+1.9 | (P/2)-0.41N+0.8 | ||||||
| 32 | N+2 | 100 | 70 | 173 | 18.00 | 31.97 | 20 | 4 | 2.8P+0.8 | 0.0 | (P/2)-0.18N+0.2 | |
| 70 | 173 | 18.00 | 31.97 | 30 | 1.8P+1.3 | (P/2)-0.27N+0.4 | ||||||
| 70 | 173 | 18.00 | 31.97 | 40 | 1.3P+1.7 | (P/2)-0.36N+0.6 | ||||||
| 70 | 173 | 18.00 | 31.97 | 45 | 1.2P+1.9 | (P/2)-0.41N+0.8 | ||||||
[ ! ]ツバ+シャンク部長さは32mm以上必要です。
| 型式 | - | L1 | - | L | P | A | N | R | コーティング | |||||
| APPM16 | - | 27 | - | 132 | P15.12 | A20 | N5 | R0.4 | XNT | |||||
| APPM25 | - | 21 | - | 122 | P24.52 | A45 | N6 | R0.5 | XNT |
型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。
| 型式 | - | L1 | - | L | P | A | N | R | (XT・XH…etc.) | コーティング | ||||||
| APPM32 | - | 32 | - | 135 | P19.51 | A20 | N4 | R0.5 | TT4.0 | XNT | ||||||
| APPM16 | - | 21 | - | 120 | P14.68 | A30 | N4 | R0.3 | XD15.5 | XNT |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |
| ツバ部 | ![]() | XT | ツバ厚変更 2.0≦XT<5.0 指定0.1mm単位 [ ! ]ツバ端面より研磨するので、全長が短くなります。 [ ! ]全長は(5-XT)分短くなります。 |
| TT | ツバ厚公差指定 公差±0.01 XT同様ツバ厚を薄くすることもできます。 指定方法 TT TT4.5 | ||
| XH | ツバ径変更(規格よりも小さくします) D(XD)≦XH<D+3 指定0.1mm単位 [ ! ]XH=D(XD)のとき 公差 D(XD) 0 -0.03 指定方法 XH9.0 | ||
| 追加工 | 記号 | 詳細 | ||||||||||||
| シャンク部 | ![]() | XLD | 導入部長さ変更 [ ! ]パンチシャンク長さをツバから測定して40の 位置で固定、残り部分を導入部とします。 | |||||||||||
![]() | XD | シャンク径変更(シャンク径を細くします) [ ! ]ツバ径は変更されません。 [ ! ]D13〜32に適用
| ||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パイロットパンチ
4.4
ミスミ
パイロットパンチ-TiCNコーティング-
4.6
ミスミ
パイロットパンチ-ラップ仕上げ-
4.7
ミスミ
パイロットパンチ-ディコート処理-
4.5
ミスミ
パイロットパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
4
DAYTON
パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当
0
ミスミ
パイロットパンチ-先端径固定タイプ-
5
ミスミ
パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-
0
ミスミ
パイロットパンチ-DLCコーティング-
4