プレス金型部品技術窓口
先端斜面部の形状(角度・長さ)を自由に指定可能なDAYTONパイロットパンチで...
詳細情報を確認する
*1 : 詳細図*2 : 先端詳細図(ただし N=最大値の場合、フラット[ ! ]従来のパイロットよりも、先端角度、先端長さ等、寸法指定可能範囲を拡大しました。
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 |
|---|---|---|
| Dm5 | SKH51(M2)相当 60~63HRC | SPPM |
[ A ]付属品 ネジ付きノックピン φ6m5×25 1本
| 型式 | 指定1mm単位 | 指定0.01mm単位 | 角度A ( °) | 指定1mm単位 | 指定0.1mm単位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | 先端長さ | min. P max. | min. N max. | min. R max. | |||||||
| min. L1 max. | min. L max. | |||||||||||
| SPPM | 10 | N+2 | 50 | 70 | 122 | 6.00 | 9.97 | 20 | 4 | 2.8P+0.8 | 0.0 | (P/2)-0.18N+0.2 |
| 70 | 122 | 6.00 | 9.97 | 30 | 1.8P+1.3 | (P/2)-0.27N+0.4 | ||||||
| 70 | 122 | 6.00 | 9.97 | 40 | 1.3P+1.7 | (P/2)-0.36N+0.6 | ||||||
| 70 | 122 | 6.00 | 9.97 | 45 | 1.2P+1.9 | (P/2)-0.41N+0.8 | ||||||
| 13 | N+2 | 100 | 70 | 140 | 6.00 | 12.97 | 20 | 4 | 2.8P+0.8 | 0.0 | (P/2)-0.18N+0.2 | |
| 70 | 140 | 6.00 | 12.97 | 30 | 1.8P+1.3 | (P/2)-0.27N+0.4 | ||||||
| 70 | 140 | 6.00 | 12.97 | 40 | 1.3P+1.7 | (P/2)-0.36N+0.6 | ||||||
| 70 | 140 | 6.00 | 12.97 | 45 | 1.2P+1.9 | (P/2)-0.41N+0.8 | ||||||
| 16 | N+2 | 100 | 70 | 159 | 8.00 | 15.97 | 20 | 4 | 2.8P+0.8 | 0.0 | (P/2)-0.18N+0.2 | |
| 70 | 159 | 8.00 | 15.97 | 30 | 1.8P+1.3 | (P/2)-0.27N+0.4 | ||||||
| 70 | 159 | 8.00 | 15.97 | 40 | 1.3P+1.7 | (P/2)-0.36N+0.6 | ||||||
| 70 | 159 | 8.00 | 15.97 | 45 | 1.2P+1.9 | (P/2)-0.41N+0.8 | ||||||
| 20 | N+2 | 100 | 70 | 164 | 11.00 | 19.97 | 20 | 4 | 2.8P+0.8 | 0.0 | (P/2)-0.18N+0.2 | |
| 70 | 164 | 11.00 | 19.97 | 30 | 1.8P+1.3 | (P/2)-0.27N+0.4 | ||||||
| 70 | 164 | 11.00 | 19.97 | 40 | 1.3P+1.7 | (P/2)-0.36N+0.6 | ||||||
| 70 | 164 | 11.00 | 19.97 | 45 | 1.2P+1.9 | (P/2)-0.41N+0.8 | ||||||
| 25 | N+2 | 100 | 70 | 170 | 16.00 | 24.97 | 20 | 4 | 2.8P+0.8 | 0.0 | (P/2)-0.18N+0.2 | |
| 70 | 170 | 16.00 | 24.97 | 30 | 1.8P+1.3 | (P/2)-0.27N+0.4 | ||||||
| 70 | 170 | 16.00 | 24.97 | 40 | 1.3P+1.7 | (P/2)-0.36N+0.6 | ||||||
| 70 | 170 | 16.00 | 24.97 | 45 | 1.2P+1.9 | (P/2)-0.41N+0.8 | ||||||
| 32 | N+2 | 100 | 70 | 173 | 18.00 | 31.97 | 20 | 4 | 2.8P+0.8 | 0.0 | (P/2)-0.18N+0.2 | |
| 70 | 173 | 18.00 | 31.97 | 30 | 1.8P+1.3 | (P/2)-0.27N+0.4 | ||||||
| 70 | 173 | 18.00 | 31.97 | 40 | 1.3P+1.7 | (P/2)-0.36N+0.6 | ||||||
| 70 | 173 | 18.00 | 31.97 | 45 | 1.2P+1.9 | (P/2)-0.41N+0.8 | ||||||
[ ! ]ツバ+シャンク部長さは32mm以上必要です。
| 型式 | - | L1 | - | L | P | A | N | R | ||||
| SPPM13 | - | 21 | - | 92 | P12.91 | A45 | N6 | R0.5 | ||||
| SPPM20 | - | 27 | - | 82 | P18.54 | A20 | N5 | R0.4 |
| 3 | 日目出荷 |
| 急 | ストークA |
| 型式 | - | L1 | - | L | P | A | N | R | (XT・XH…etc.) | |||||
| SPPM25 | - | 21 | - | 100 | P22.53 | A30 | N4 | R0.3 | XLD | |||||
| SPPM10 | - | 21 | - | 100 | P7.65 | A20 | N4 | R0.5 | XT3.0 |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |
| ツバ部 | ![]() | XT | ツバ厚変更 2.0≦XT<5.0 指定0.1mm単位 [ ! ]ツバ端面より研磨するので、全長が短くなります。 [ ! ]全長は(5-XT)分短くなります。 |
| XH | ツバ径変更(規格よりも小さくします) D(XD)≦XH<D+3 指定0.1mm単位 [ ! ]XH=D(XD)のとき 公差 D(XD) 0 -0.03 指定方法 XH9.0 | ||
| 追加工 | 記号 | 詳細 | ||||||||||||
| シャンク部 | ![]() | XLD | 導入部長さ変更 [ ! ]パンチシャンク長さをツバから測定して40の 位置で固定、残り部分を導入部とします。 | |||||||||||
![]() | XD | シャンク径変更(シャンク径を細します) [ ! ]ツバ径は変更されません。 [ ! ]D13〜32に適用
| ||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めノック穴付パイロットパンチ
5
ミスミ
パイロットパンチ
4.4
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ-ストレートタイプ・ノーマル・TiCNコーティング・ラップ仕上げ-
4.3
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ
4.5
ミスミ
位置決めノック穴付パンチ
4.3
ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6
ミスミ
ボタンダイ -ツバ付・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-
4.7
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
5