プレス金型部品技術窓口
[ ! ]XCNコーティング(より高硬度、低摩擦性に優れたTiCNコーティング)>> P.318
*1:詳細図*2:先端詳細図
(ただし N=最大値の場合、フラット
面が無くなりエッジになります)
[ ! ]従来のパイロットよりも、先端角度、先端長さ等、寸法指定可能範囲を拡大しました。
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 |
|---|---|---|
| Dm5 | SKD11相当 60~63HRC | SPPL |
[ A ]付属品 ネジ付きノックピン φ6m5×25 1本
| 型式 | 指定1mm単位 | 指定0.01mm単位 | 角度A ( °) | 指定1mm単位 | 指定0.1mm単位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | 先端長さ | min. P max. | min. N max. | min. R max. | |||||||
| min. L1 max. | min. L max. | |||||||||||
| SPPL | 10 | N+2 | 50 | 70 | 150 | 6.00 | 9.97 | 20 | 4 | 2.8P+0.8 | 0.0 | (P/2)-0.18N+0.2 |
| 70 | 150 | 6.00 | 9.97 | 30 | 1.8P+1.3 | (P/2)-0.27N+0.4 | ||||||
| 70 | 150 | 6.00 | 9.97 | 40 | 1.3P+1.7 | (P/2)-0.36N+0.6 | ||||||
| 70 | 150 | 6.00 | 9.97 | 45 | 1.2P+1.9 | (P/2)-0.41N+0.8 | ||||||
| 13 | N+2 | 100 | 70 | 200 | 6.00 | 12.97 | 20 | 4 | 2.8P+0.8 | 0.0 | (P/2)-0.18N+0.2 | |
| 70 | 200 | 6.00 | 12.97 | 30 | 1.8P+1.3 | (P/2)-0.27N+0.4 | ||||||
| 70 | 200 | 6.00 | 12.97 | 40 | 1.3P+1.7 | (P/2)-0.36N+0.6 | ||||||
| 70 | 200 | 6.00 | 12.97 | 45 | 1.2P+1.9 | (P/2)-0.41N+0.8 | ||||||
| 16 | N+2 | 100 | 70 | 200 | 8.00 | 15.97 | 20 | 4 | 2.8P+0.8 | 0.0 | (P/2)-0.18N+0.2 | |
| 70 | 200 | 8.00 | 15.97 | 30 | 1.8P+1.3 | (P/2)-0.27N+0.4 | ||||||
| 70 | 200 | 8.00 | 15.97 | 40 | 1.3P+1.7 | (P/2)-0.36N+0.6 | ||||||
| 70 | 200 | 8.00 | 15.97 | 45 | 1.2P+1.9 | (P/2)-0.41N+0.8 | ||||||
| 20 | N+2 | 100 | 70 | 200 | 11.00 | 19.97 | 20 | 4 | 2.8P+0.8 | 0.0 | (P/2)-0.18N+0.2 | |
| 70 | 200 | 11.00 | 19.97 | 30 | 1.8P+1.3 | (P/2)-0.27N+0.4 | ||||||
| 70 | 200 | 11.00 | 19.97 | 40 | 1.3P+1.7 | (P/2)-0.36N+0.6 | ||||||
| 70 | 200 | 11.00 | 19.97 | 45 | 1.2P+1.9 | (P/2)-0.41N+0.8 | ||||||
| 25 | N+2 | 100 | 70 | 200 | 16.00 | 24.97 | 20 | 4 | 2.8P+0.8 | 0.0 | (P/2)-0.18N+0.2 | |
| 70 | 200 | 16.00 | 24.97 | 30 | 1.8P+1.3 | (P/2)-0.27N+0.4 | ||||||
| 70 | 200 | 16.00 | 24.97 | 40 | 1.3P+1.7 | (P/2)-0.36N+0.6 | ||||||
| 70 | 200 | 16.00 | 24.97 | 45 | 1.2P+1.9 | (P/2)-0.41N+0.8 | ||||||
| 32 | N+2 | 100 | 70 | 200 | 18.00 | 31.97 | 20 | 4 | 2.8P+0.8 | 0.0 | (P/2)-0.18N+0.2 | |
| 70 | 200 | 18.00 | 31.97 | 30 | 1.8P+1.3 | (P/2)-0.27N+0.4 | ||||||
| 70 | 200 | 18.00 | 31.97 | 40 | 1.3P+1.7 | (P/2)-0.36N+0.6 | ||||||
| 70 | 200 | 18.00 | 31.97 | 45 | 1.2P+1.9 | (P/2)-0.41N+0.8 | ||||||
[ ! ]ツバ+シャンク部長さは32mm以上必要です。
| 型式 | - | L1 | - | L | P | A | N | R | コーティング | |||||
| SPPL10 | - | 27 | - | 75 | P6.83 | A30 | N4 | R0.3 | XCN | |||||
| SPPL16 | - | 21 | - | 100 | P15.57 | A20 | N5 | R0.4 | XCN |
| 5 | 日目出荷 |
| 7 | 日目出荷 |
型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。
| 型式 | - | L1 | - | L | P | A | N | R | (XT・XH…etc.) | コーティング | ||||||
| SPPL20 | - | 21 | - | 114 | P18.44 | A45 | N6 | R0.5 | XH22.0 | XCN | ||||||
| SPPL13 | - | 21 | - | 125 | P11.67 | A20 | N5 | R0.4 | XT4.5 | XCN |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |
| ツバ部 | ![]() | XT | ツバ厚変更 2.0≦XT<5.0 指定0.1mm単位 [ ! ]ツバ端面より研磨するので、全長が短くなります。 [ ! ]全長は(5-XT)分短くなります。 |
| XH | ツバ径変更(規格よりも小さくします) D(XD)≦XH<D+3 指定0.1mm単位 [ ! ]XH=D(XD)のとき 公差 D(XD) 0-0.03 指定方法 XH9.0 | ||
| 追加工 | 記号 | 詳細 | ||||||||||||
| シャンク部 | ![]() | XLD | 導入部長さ変更 [ ! ]パンチシャンク長さをツバから測定して40の位置で固定、 残り部分を導入部とします。 | |||||||||||
![]() | XD | シャンク径変更(シャンク径を細くします) [ ! ]ツバ径は変更されません。 [ ! ]D13〜32に適用
| ||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
先端斜面部の形状(角度・長さ)を自由に指定可能で、ツバ部にパンチ位置決め用のノック穴を設けたDAYTONパイロットパンチです。先端部にTiCNコーティングを施しており、最大で全長200mmまで対応しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パイロットパンチ-フリータイプ-
4
ミスミ
パイロットパンチ-フリータイプ ディコート処理-
4
ミスミ
位置決めノック穴付パイロットパンチ
5
ミスミ
位置決めノック穴付パイロットパンチ-TiCNコーティング-
5
DAYTON
ポジティブピックアップセンターノックパイロット 材質SKH51(M2)相当
0
DAYTON
バリアブルサイズセンターノックパイロット(ロングタイプ) 材質SKD11相当
0
DAYTON
バリアブルサイズセンターノックパイロット(ロングタイプ) 材質SKD11相当-XNA処理-
0
ミスミ
パイロットパンチ
4.4
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ-ストレートタイプ・ノーマル・TiCNコーティング・ラップ仕上げ-
4.3