プレス金型部品技術窓口
XCNコーティング(より高硬度、低摩擦性に優れたTiCNコーティング) P.318

P=Dの場合先端公差は導入部径公差と同じになります。
| シャンク径 D公差 | 材質 硬度 | 型式 |
|---|---|---|
| Dm5 | SKH51(M2)相当 60~63HRC | APA |
| 型式 | L1 先端長さ | 指定1mm単位 | 指定0.01mm単位 | N | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | L | min. P max. | |||||
| APA | 10 | 21 | 27 | 65~112 | 4.85 | 10.00 | 8 | |
| 13 | 21 | 27 | 65~127 | 6.30 | 13.00 | 10 | ||
| 16 | 21 | 27 | 72~142 | 9.95 | 16.00 | 15 | ||
| 20 | 21 | 27 | 72~142 | 13.60 | 20.00 | 20 | ||
| 25 | 21 | 27 | 72~142 | 17.25 | 25.00 | 25 | ||
| 32 | 27 | 32 | 73~142 | 20.85 | 32.00 | 30 | ||
注文時、先端長さを必ずご指定ください。



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パイロットパンチ
4.4
ミスミ
パイロットパンチ-TiCNコーティング-
4.6
ミスミ
パイロットパンチ-ラップ仕上げ-
4.7
ミスミ
パイロットパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
4
ミスミ
パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-
0
ミスミ
パイロットパンチ-ディコート処理-
4.5
ミスミ
パイロットパンチ-DLCコーティング-
4
DAYTON
パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当
0
ミスミ
パイロットパンチ-先端径固定タイプ-
5