プレス金型部品技術窓口
先端部にTiNコーティングを施したDAYTONパイロットパンチです。ツバ部にパ...
詳細情報を確認するXNTコーティング(汎用性の高いTiNコーティング) P.318

P=Dの場合先端公差は導入部径公差と同じになります。
| シャンク径 D公差 | 材質 硬度 | 型式 |
|---|---|---|
| Dm5 | SKH51(M2)相当 60~63HRC | SPA |
付属品 ネジ付きノックピンφ6m5×25 1本
| 型式 | L1 先端長さ | 指定1mm単位 | 指定0.01mm単位 | N | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | L | min. P max. | |||||
| SPA | 10 | 21 | 27 | 65~112 | 4.85 | 10.00 | 8 | |
| 13 | 21 | 27 | 65~127 | 6.30 | 13.00 | 10 | ||
| 16 | 21 | 27 | 72~160 | 9.95 | 16.00 | 15 | ||
| 20 | 21 | 27 | 72~170 | 13.60 | 20.00 | 20 | ||
| 25 | 21 | 27 | 72~170 | 17.25 | 25.00 | 25 | ||
| 32 | 27 | 32 | 73~170 | 20.85 | 32.00 | 30 | ||
注文時、先端長さを必ずご指定ください。

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めノック穴付パイロットパンチ
5
ミスミ
パイロットパンチ
4.4
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ-ストレートタイプ・ノーマル・TiCNコーティング・ラップ仕上げ-
4.3
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ
4.5
ミスミ
位置決めノック穴付パンチ
4.3
ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6
ミスミ
ボタンダイ -ツバ付・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-
4.7
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
5