プレス金型部品技術窓口

P=Dの場合先端公差は導入部径公差と同じになります。
| シャンク径 D公差 | 材質 硬度 | 型式 |
|---|---|---|
| Dm5 | SKH51(M2)相当 60~63HRC | SPA |
付属品 ネジ付きノックピン φ6m5×25 1本
| 型式 | L1 先端長さ | 指定1mm単位 | 指定0.01mm単位 | N | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | L | min. P max. | |||||
| SPA | 10 | 21 | 27 | 65~112 | 4.85 | 10.00 | 8 | |
| 13 | 21 | 27 | 65~127 | 6.30 | 13.00 | 10 | ||
| 16 | 21 | 27 | 72~160 | 9.95 | 16.00 | 15 | ||
| 20 | 21 | 27 | 72~170 | 13.60 | 20.00 | 20 | ||
| 25 | 21 | 27 | 72~170 | 17.25 | 25.00 | 25 | ||
| 32 | 27 | 32 | 73~170 | 20.85 | 32.00 | 30 | ||
注文時、先端長さを必ずご指定ください。



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パイロットパンチ-フリータイプ-
4
ミスミ
パイロットパンチ-フリータイプ ディコート処理-
4
ミスミ
位置決めノック穴付パイロットパンチ
5
ミスミ
位置決めノック穴付パイロットパンチ-TiCNコーティング-
5
DAYTON
ポジティブピックアップセンターノックパイロット 材質SKH51(M2)相当
0
DAYTON
バリアブルサイズセンターノックパイロット(ロングタイプ) 材質SKD11相当
0
DAYTON
バリアブルサイズセンターノックパイロット(ロングタイプ) 材質SKD11相当-XNA処理-
0
ミスミ
パイロットパンチ
4.4
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ-ストレートタイプ・ノーマル・TiCNコーティング・ラップ仕上げ-
4.3