プレス金型部品技術窓口
[ ! ]ジェクトール®詳細>> P.313
[ ! ]XCNコーティング(より高硬度、低摩擦性に優れたTiCNコーティング)>> P.318
>> P.292
[ ! ]D32~63はサイドホールなし
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | |
|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | ||
| Dm5 | D05~06 SKH51(M2)相当 60~63HRC D08~63 SKD11相当 60~63HRC | AJ |
|
刃先形状 刃先形状 刃先形状 刃先形状 [ ! ]P≧W [ ! ]P≧W [ ! ]P≧W
刃先形状 刃先形状 刃先形状 [ ! ]P>W [ ! ]P>W [ ! ]K,L形状:
[ ! ]J,R形状:
| [ ! ]P> | W |
| 2 |
[ ! ]対角長Gが刃先寸法の最大値を超えないよう、P寸法とW寸法をチェックしてください。
[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。
| 型式 | L1 刃先長さ | L | 指定0.01mm単位 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ジェクトール® ピン | |||||||||||||||||||||||||
| Type | 刃先形状 | D | min. P max. | P・W min. | P・G max. | R | ||||||||||||||||||||||
| AJ |
| 05 | 8 | 13 | 40 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 1.60 | 4.97 | 1.60 | 4.97 |
| J2M | ||||||||||
| 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 1.60 | 1.60 | |||||||||||||||||||
| 06 | 8 | 13 | 40 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 2.00 | 5.97 | 2.00 | 5.97 | J3M | |||||||||||
| 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||
| 25 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||||||||
| 08 | 13 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 3.00 | 7.97 | 3.00 | 7.97 | J4M | ||||||||||||
| 25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 3.00 | 9.97 | 3.00 | 9.97 | J6M | ||||||||||||
| 25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 6.00 | 12.97 | 6.00 | 12.97 | J6M | ||||||||||||
| 25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 8.00 | 15.97 | 6.00 | 15.97 | J9M | |||||||||||||
| 25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 8.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | 19.97 | 6.00 | 19.97 | J9M | |||||||||||||
| 25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 13.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 80 | 90 | 100 | 13.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 12.00 | 24.97 | 6.00 | 24.97 | J9M | |||||||||||||
| 25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 12.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 16.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 80 | 90 | 100 | 18.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 16.00 | 31.97 | 8.00 | 31.97 | J12M | ||||||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 16.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 80 | 90 | 100 | 22.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 20.00 | 37.97 | 8.00 | 37.97 | J12M | ||||||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 20.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 80 | 90 | 100 | 25.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 20.00 | 39.97 | 8.00 | 39.97 | J12M | ||||||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 20.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 80 | 90 | 100 | 25.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 25.00 | 44.97 | 9.00 | 44.97 | J12M | ||||||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 25.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 80 | 90 | 100 | 30.00 | 11.00 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 30.00 | 49.97 | 10.00 | 49.97 | J12M | ||||||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 30.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 80 | 90 | 100 | 35.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||
| 56 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 35.00 | 55.97 | 11.00 | 55.97 | J12M | ||||||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 35.00 | 11.00 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 80 | 90 | 100 | 42.00 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 40.00 | 62.97 | 12.00 | 62.97 | J12M | ||||||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 40.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 80 | 90 | 100 | 50.00 | 14.00 | |||||||||||||||||||||||
刃先ロング
[ ! ]注文時、刃先長さを必ずご指定ください。
| 型式 | - | L1 | - | L | P | W | R( のみ) | コーティング | ||||
| AJX16 | - | 30 | - | 100 | P12.34 | XCN | ||||||
| AJK20 | - | 40 | - | 90 | P16.20 | W15.83 | R1.3 | XCN |
廻り止めの例[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。
•
D05~25
| 2 | 日目出荷 |
| 急 | ストークA |
•
D05~25
| 4 | 日目出荷 |
| 型式 | - | L1 | - | L | P(XP) | W(XW) | R( のみ) | (XBR・XL・X2…etc.) | コーティング | |||||
| AJX38 | - | 30 | - | 100 | P35.12 | XAR5-BB3.0 | XCN | |||||||
| AJX25 | - | 19 | - | 90 | P20.21 | XR0.5 | XCN |
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刃先 | ![]() | XP XW | 刃先寸法変更(規格よりP・Wの寸法を小さくします) XP・XW≧XP・XWmin 指定0.01mm単位 XPmin
XP・XWmin
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XBR XBB | 刃先長さ変更 2.0≦XBR≦L1 指定0.1mm単位 35.1≦XBB≦L1 指定0.1mm単位 [ ! ]XBRは35.0以下でご指定ください。 [ ! ]XL(LL)併用の場合、 最大刃先長さXBR(XBB)max=L1max-(L-XL(LL)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ! ]ツバ+シャンク部長さ は22mm以上必要です。 [ ! ]XP・XW追加工の記載内 の表にご注意ください | [ ! ]ツバ+シャンク部長さ は25mm以上必要です。 [ ! ]XP・XW追加工の記載内 の表にご注意ください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XR | 刃先側端面R加工 0.3≦XR≦1.0 指定0.1mm単位 XR≦(P-C-0.5)/2 C寸法詳細>>こちら [ NG ]XC・XAR・XS併用不可 [ NG ]ストーク適用不可 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XC | 刃先側端面C面取り加工 0.3≦XC≦1.0 指定0.1mm単位 XC≦(P-C-0.5)/2 C寸法詳細>>こちら [ NG ]XR・XAR・XS併用不可 [ NG ]ストーク適用不可 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XAR | 刃先側端面逆テーパー加工 0<XAR≦10 指定1°単位 1.0≦BB<L1 指定0.1mm単位 [ ! ]D08またはD10の場合、 P≧6.0かつL1≦15 [ ! ]出荷日+1日 (D32以上はお問い合わせ) [ NG ]D06以下は適用不可 [ NG ]XR・XC・XS併用不可 [ NG ]ストーク適用不可 指定方法 XAR5-BB2.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XS20 | 刃先シャー角追加 パンチ荷重軽減・カス 上がり対策として刃先 にシャー角をつけるこ とができます。 [ ! ]出荷日+1日 (D32以上はお問い合わせ) [ ! ]詳細・指定方法は>>こちら [ NG ]XR・XC・XAR・LL併用不可 [ NG ]ストーク適用不可 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XS21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XS22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | ![]() | XL | 全長変更 XL<L 指定0.1mm単位 [ ! ]刃先から短くするので、L1寸法も自動的に短くなります。 [ ! ]刃先長さを維持する場合はXBR(XBB)をご指定ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 全長公差変更 L +0.3 0 ⇒ L±0.02 [ ! ]XLと同様に全長を短くする事もできます。 指定方法 LL LL75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ![]() | XK | サイドホール不要 [ ! ]ジェクトール®部品を抜き取ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XJ | 標準より小さいジェクトール®部品 [ ! ]出荷日お問い合わせ [ NG ]ストーク適用不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツバ部 | 角度(ANG) ![]() ![]() | X2 | ツバ部廻り止め一面加工 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ NG ]X形状角度指定不可 [ ! ]追加費用はかかりません。(X形状除く)
指定方法 X2-ANG90 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X3 | ツバ部廻り止め平行加工(二面) 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ NG ]X形状角度指定不可 [ ! ]第2のキー面は第1のキー面と平行です。
指定方法 X3-ANG90 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X5 | - | ツバ部廻り止め一面加工 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 指定方法 X5-ANG225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X6 | - | ツバ部廻り止め平行加工 (二面) 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 指定方法 X6-ANG225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XT | ツバ厚変更 3.5≦XT<5.0 指定0.1mm単位 [ ! ]ツバ端面より研磨するので、全長が短くなります。 [ ! ]全長Lは(5-XT)分短くなります。XL併用の場合、 全長はXLと同じです。 [ NG ]リテーナーセット納入品適用不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | ツバ厚公差指定 公差±0.01 XT同様ツバ厚を薄くすることもできます。 [ ! ]XL併用の場合、全長はXLと同じです。 [ ! ]リテーナーセット納入品はTTとご指定ください。 ツバ厚の変更はできません。 指定方法 TT TT4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XH | ツバ径変更(規格よりも小さくします) D(XD)≦XH<D+3 指定0.1mm単位 [ ! ]XH=D(XD)のとき 公差 D(XD) 0 -0.03 [ NG ]リテーナーセット納入品適用不可 指定方法 XH9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンク部 | 角度(ANG) [ ! ][ ! ]フラットの深さは ![]() | X81 ~ X89 | 追加フラット加工 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ NG ]X形状角度指定不可 [ NG ]D05〜D08 X81〜X88適用不可 [ NG ]D10 X85〜X88適用不可 指定方法 X88-ANG180 X89-ANG180-DP4.0-LG20
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X91 ~ X99 | 追加フラット加工 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 [ NG ]X形状適用不可 [ NG ]D05〜D08 X91〜X98適用不可 [ NG ]D10 X95〜X98適用不可 指定方法 X98-ANG225 X99-ANG225-DP4.0-LG20
ご指定ください。 [ ! ]X81~X89追加工の記載内の表にご注意ください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XLD | 導入部長さ変更 [ ! ]パンチシャンク長さをツバから測定して40の 位置で固定、残り部分を導入部とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XD | シャンク径変更(シャンク径を細くします) [ ! ]ツバ径は変更されません。 [ ! ]D13〜32に適用
[ ! ]出荷日お問い合わせ [ NG ]ストーク適用不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SH | ウレタンストリッパー(USH)取付加工 [ ! ]D10~32に適用 USH>>こちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UST | 鋼付きウレタン・ストリッパー(UST)取付加工 [ ! ]D10~25に適用 [ ! ]出荷日+1日 [ ! ]UST指定時、刃先長さL1は14をご指定ください。 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> P.312
>> P.313
>> P.314
>> P.663
>> P.671
[ ! ]ジェクトール®詳細>> P.313
[ ! ]XCNコーティング(より高硬度、低摩擦性に優れたTiCNコーティング)>> P.318
>> P.292
[ ! ]D32~63はサイドホールなし
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | |
|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | ||
| Dm5 | SKH51(M2)相当 60~63HRC | AJ |
|
刃先形状 刃先形状 刃先形状 刃先形状 [ ! ]P≧W [ ! ]P≧W [ ! ]P≧W
刃先形状 刃先形状 刃先形状 [ ! ]P>W [ ! ]P>W [ ! ]K,L形状:
[ ! ]J,R形状:
| [ ! ]P> | W |
| 2 |
[ ! ]対角長Gが刃先寸法の最大値を超えないよう、P寸法とW寸法をチェックしてください。
[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。
| 型式 | L1 刃先長さ | L | 指定0.01mm単位 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ジェクトール® ピン | |||||||||||||||||||||||
| Type | 刃先形状 | D | min. P max. | P・W min. | P・G max. | R | ||||||||||||||||||||
| AJ |
| 05 | 13 | 40 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 1.60 | 4.95 | 1.60 | 4.95 |
| J2M | |||||||||
| 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | |||||||||||||||||||
| 06 | 13 | 40 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 2.40 | 5.95 | 2.40 | 5.95 | J3M | ||||||||||
| 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||
| 08 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 3.20 | 7.95 | 3.20 | 7.95 | J4M | |||||||||||
| 25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||
| 10 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 4.50 | 9.95 | 4.50 | 9.95 | J6M | |||||||||||
| 25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||
| 13 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 6.00 | 12.95 | 6.00 | 12.95 | J6M | |||||||||||
| 25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||
| 16 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 8.00 | 15.95 | 7.20 | 15.95 | J9M | |||||||||||
| 25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||
| 20 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | 19.95 | 8.00 | 19.95 | J9M | |||||||||||
| 25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||
| 25 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 12.00 | 24.95 | 9.00 | 24.95 | J9M | |||||||||||
| 25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||
| 32 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 16.00 | 31.95 | 10.00 | 31.95 | J12M | ||||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 20.00 | 39.95 | 10.00 | 39.95 | J12M | ||||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 25.00 | 44.95 | 10.00 | 44.95 | J12M | ||||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 30.00 | 49.95 | 10.00 | 49.95 | J12M | ||||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 56 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 35.00 | 55.95 | 11.00 | 55.95 | J12M | ||||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 40.00 | 62.95 | 12.00 | 62.95 | J12M | ||||||||||||||
| 30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||
[ ! ]注文時、刃先長さを必ずご指定ください。
| 型式 | - | L1 | - | L | P | W | R( のみ) | コーティング | 指定材質 | |||||
| AJX13 | - | 19 | - | 80 | P10.31 | XCN | M2 | |||||||
| AJO25 | - | 25 | - | 90 | P22.94 | W17.12 | XCN | M2 |
廻り止めの例[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。
型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。
| 型式 | - | L1 | - | L | P(XP) | W(XW) | R( のみ) | (XBR・XL・X2…etc.) | コーティング | 指定材質 | ||||||
| AJR20 | - | 19 | - | 80 | P15.44 | W10.11 | XBR18.5 | XCN | M2 | |||||||
| AJJ10 | - | 19 | - | 80 | P8.31 | W5.46 | X89-ANG90-DP1.0-LG50 | XCN | M2 |
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刃先 | ![]() | XP XW | 刃先寸法変更(規格よりP・Wの寸法を小さくします) XP・XW≧XP・XWmin 指定0.01mm単位 XPmin
XP・XWmin
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XBR | 刃先長さ変更 2.0≦XBR≦L1max 指定0.1mm単位。 [ ! ]XL(LL)併用の場合、 最大刃先長さXBRmax=L1max-(L-XL(LL)) [ ! ]ツバ+シャンク部長さは20mm以上必要です。 [ ! ]XP・XW追加工の記載内の表にご注意ください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XR | 刃先側端面R加工 0.3≦XR≦1.0 指定0.1mm単位 XR≦(P-C-0.5)/2 C寸法詳細>>こちら [ NG ]XC・XAR・XS併用不可 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XC | 刃先側端面C面取り加工 0.3≦XC≦1.0 指定0.1mm単位 XC≦(P-C-0.5)/2 C寸法詳細>>こちら [ NG ]XR・XAR・XS併用不可 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XAR | 刃先側端面逆テーパー加工 0<XAR≦10 指定1°単位 1.0≦BB<L1 指定0.1mm単位 [ ! ]D08またはD10の場合、 P≧6.0かつL1≦15 [ NG ]D06以下は適用不可 [ NG ]XR・XC・XS併用不可 指定方法 XAR5-BB2.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XS20 | 刃先シャー角追加 パンチ荷重軽減・カス 上がり対策として刃先 にシャー角をつけるこ とができます。 [ ! ]詳細・指定方法は>>こちら [ NG ]XR・XC・XAR・LL併用不可 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XS21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XS22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | ![]() | XL | 全長変更 XL<L 指定0.1mm単位 [ ! ]刃先から短くするので、L1寸法も自動的に短くなります。 [ ! ]刃先長さを維持する場合はXBRをご指定ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 全長公差変更 L +0.3 0 ⇒ L±0.02 [ ! ]XLと同様に全長を短くする事もできます。 指定方法 LL LL75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ![]() | XK | サイドホール不要 [ ! ]ジェクトール®部品を抜き取ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XJ | 標準より小さいジェクトール®部品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツバ部 | 角度(ANG) ![]() ![]() | X2 | ツバ部廻り止め一面加工 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ NG ]X形状角度指定不可 [ ! ]追加費用はかかりません。(X形状除く)
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X3 | ツバ部廻り止め平行加工(二面) 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ NG ]X形状角度指定不可 [ ! ]第2のキー面は第1のキー面と平行です。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X5 | - | ツバ部廻り止め一面加工 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 指定方法 X5-ANG225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X6 | - | ツバ部廻り止め平行加工 (二面) 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 指定方法 X6-ANG225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XT | ツバ厚変更 3.5≦XT<5.0 指定0.1mm単位 [ ! ]ツバ端面より研磨するので、全長が短くなります。 [ ! ]全長Lは(5-XT)分短くなります。XL併用の場合、 全長はXLと同じです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | ツバ厚公差指定 公差±0.01 XT同様ツバ厚を薄くすることもできます。 [ ! ]XL併用の場合、全長はXLと同じです。 指定方法 TT TT4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XH | ツバ径変更(規格よりも小さくします) D(XD)≦XH<D+3 指定0.1mm単位 [ ! ]XH=D(XD)のとき 公差 D(XD) 0 -0.03 指定方法 XH9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンク部 | 角度(ANG) [ ! ][ ! ]フラットの深さは ![]() | X81 ~ X89 | 追加フラット加工 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ NG ]X形状角度指定不可 [ NG ]D05〜D08 X81〜X88適用不可 [ NG ]D10 X85〜X88適用不可 指定方法 X88-ANG180 X89-ANG180-DP4.0-LG20
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X91 ~ X99 | 追加フラット加工 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 [ NG ]X形状適用不可 [ NG ]D05〜D08 X91〜X98適用不可 [ NG ]D10 X95〜X98適用不可 指定方法 X98-ANG225 X99-ANG225-DP4.0-LG20
ご指定ください。 [ ! ]X81~X89追加工の記載内の表にご注意ください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XLD | 導入部長さ変更 [ ! ]パンチシャンク長さをツバから測定して40の 位置で固定、残り部分を導入部とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XD | シャンク径変更(シャンク径を細くします) [ ! ]ツバ径は変更されません。 [ ! ]D13〜32に適用
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6
ミスミ
ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
4.5
ミスミ
ショルダーパンチ -TiCNコーティング-
4.3
ミスミ
ジェクタパンチ -ディコート処理-
4.6
ミスミ
ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-
4.5
ミスミ
ショルダーパンチ-HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-
4.4
ミスミ
全長ショートショルダーパンチ
4.2
ミスミ
ショルダーパンチ ディコート処理
4.4