ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

温度調節器 1.5kW対応

通常単価(税別)
55,865円
税込単価
61,452円
通常出荷日:4日目

AC100V 1.5kWまでのヒーターをコントロールできます。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • センサおよび温度範囲の変更も可能です。

型番:

3-701-0003
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-701-0003の仕様・寸法情報

種類
温度調節器・コントローラ
制御方式
オートチューニング付PID制御
入力方式
熱電対
制御出力
リレー接点出力
故障検出機能
なし
設定方式
キー操作
サイズ(mm)
160×130×75
電源(V)
AC100 50/60Hz
温度設定範囲(℃)
0~400
JANコード
4549826730600

型番リスト

表示件数
型番
3-701-0003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,865円
( 61,452円 )
4日目

詳細情報

基本情報

AC100V 1.5kWまでのヒーターをコントロールできます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • センサおよび温度範囲の変更も可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度調節器 1.5kW対応の型番3-701-0003のページです。 型番3-701-0003に関する仕様情報を記載しております。
温度調節器 1.5kW対応のレビュー
この商品のレビューはありません

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました