ファクトリーサプライ用品技術窓口

刃開き調整プレート

通常単価(税別)
7,773円~7,955円
税込単価
8,550円~8,751円
通常出荷日:5日目

エアニッパー本体の刃の開きを調整するためのプレートです。【特長】・材質はアルミです。【用途】・エアニッ...

詳細を確認
  • 材質1
    アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

奥行(mm)

全長(mm)

適合本体機種

幅(mm)

最小発注数量
254-2424
4907587026347
16
19
44.5
GT-NY03G(-4)、GT-NY03GR(-4)
9.3
1個
254-2412
4907587026354
19
23
47.5
GT-NY05(-4)、GT-NY05R(-4)、GT-NF05
9.3
1個
254-0917
4907587026361
22
28
51.5
GT-NY10(-4)、GT-NY10R(-4)、GT-NY10S、GT-NF10
9.5
1個
254-2414
4907587026378
37
33
57.5
GT-NY15(-4)、GT-NY15R(-4)、GT-NF15
11.0
1個
254-0914
4907587026385
70
42
67.5
GT-NY25(-6)、GT-NY25R(-6)、GT-NY25S
13.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,773円
( 8,550円 )
5日目
7,773円
( 8,550円 )
5日目
7,773円
( 8,550円 )
5日目
7,773円
( 8,550円 )
5日目
7,955円
( 8,751円 )
5日目

詳細情報

基本情報

エアニッパー本体の刃の開きを調整するためのプレートです。
【特長】
・材質はアルミです。
【用途】
・エアニッパーに取り付けて、刃の開き幅を規制する際に使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃開き調整プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刃開き調整プレート
樹脂用クイキリ刃
樹脂用横向き刃
エアニッパーブレード 樹脂用フラット刃
エアニッパーブレード 樹脂用ストレート刃ロング
エアーニッパーブレード(超硬刃)
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格7,773円-38,120円 -87,460円41,296円11,932円18,064円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目5日目
材質1アルミ特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト