ファクトリーサプライ用品技術窓口

18V コードレスドライバードリル

通常単価(税別)
59,352円~114,353円
税込単価
65,287円~125,788円
通常出荷日:4日目

穴あけやネジ締めに使用する18Vコードレスドライバードリルのシリーズです。【特長】・瞬時にモーターを停...

詳細を確認
  • 最大締付トルク(N・m)
    64(剛性体締付トルク)、36(弾性体締付トルク)
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    0~2100
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    0~630
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • バッテリー電圧(V)
    18
  • 色
    ブルー
  • 品名
    コードレスマルチドライバードリル
  • チャック能力(mm)
    1.5~13
  • 穴あけ能力(mm)鉄工
    13
  • 穴あけ能力(mm)木工
    38

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

本体寸法(mm)

充電時間(分)

バッテリー容量(Ah)

最小発注数量
4059952605814
580-7675
1600.0
136×255×77
70
5
1個
4059952617480
580-7665
940.0
136×210×77
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,353円
( 125,788円 )
4日目
59,352円
( 65,287円 )
4日目

詳細情報

基本情報

穴あけやネジ締めに使用する18Vコードレスドライバードリルのシリーズです。
【特長】
・瞬時にモーターを停止してキックバックを回避する安全機能を搭載しています。
・コンパクトなモデルから、アタッチメントシステムで多様な作業に対応する高機能モデルまで、用途に応じて選択できます。
【用途】
・木材、金属、プラスチックなどへの穴あけ作業に。
・ネジの締め付け、緩め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V コードレスドライバードリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18V コードレスドライバードリル
コードレスドライバードリル
10.8Vコードレスドライバードリル+バッテリー充電器セット
18V コードレスドライバードリル
コードレスドライバードリル本体のみ
ボッシュ コードレスドライバードリル本体のみ
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格59,352円-21,274円44,636円52,055円20,354円26,631円
通常出荷日4日目4日目5日目4日目1日目1日目
最大締付トルク(N・m)64(剛性体締付トルク)、36(弾性体締付トルク)-35--35
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速0~21000~16300~17500~21000~17500~1750
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速0~6300~4300~4600~5500~4600~460
材質1ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)
バッテリー電圧(V)18-10.818-10.8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト