ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーゴパンツ EBA173

通常単価(税別)
6,286円~6,516円
税込単価
6,915円~7,168円
通常出荷日:7日目

耐久性のあるストレッチ素材を使用した、バイカラーとリフレクターが特長のEBAユーロスタイルモデルのカー...

詳細を確認
  • 股下(cm)
    80
  • 質量(g)
    550.000
  • 材質1
    ポリエステル65%、綿35%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 65 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

ウエスト(cm)

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
73
4930269523285
582-3647
ディープグリーン×ブラック
1個
76
4930269523292
582-5153
ディープグリーン×ブラック
1個
79
4930269523308
582-6753
ディープグリーン×ブラック
1個
82
4930269523315
582-2046
ディープグリーン×ブラック
1個
85
4930269523322
583-1483
ディープグリーン×ブラック
1個
88
4930269523339
582-6778
ディープグリーン×ブラック
1個
91
4930269523346
582-2090
ディープグリーン×ブラック
1個
95
4930269523353
582-8385
ディープグリーン×ブラック
1個
100
4930269523360
582-5168
ディープグリーン×ブラック
1個
105
4930269523377
582-8361
ディープグリーン×ブラック
1個
110
4930269523384
582-6836
ディープグリーン×ブラック
1個
115
4930269523391
582-3598
ディープグリーン×ブラック
1個
120
4930269523407
582-3671
ディープグリーン×ブラック
1個
73
4930269523445
582-9997
レッド×ブラック
1個
76
4930269523452
582-2083
レッド×ブラック
1個
79
4930269523469
582-9914
レッド×ブラック
1個
82
4930269523476
582-5228
レッド×ブラック
1個
85
4930269523483
583-1490
レッド×ブラック
1個
88
4930269523490
582-9945
レッド×ブラック
1個
91
4930269523506
582-3586
レッド×ブラック
1個
95
4930269523513
582-8412
レッド×ブラック
1個
100
4930269523520
582-5222
レッド×ブラック
1個
105
4930269523537
582-9981
レッド×ブラック
1個
110
4930269523544
582-6831
レッド×ブラック
1個
115
4930269523551
582-2012
レッド×ブラック
1個
120
4930269523568
582-3652
レッド×ブラック
1個
73
4930269523605
582-5203
ダークネイビー×ブラック
1個
76
4930269523612
582-6744
ダークネイビー×ブラック
1個
79
4930269523629
582-2037
ダークネイビー×ブラック
1個
82
4930269523636
583-0006
ダークネイビー×ブラック
1個
85
4930269523643
582-6745
ダークネイビー×ブラック
1個
88
4930269523650
582-8363
ダークネイビー×ブラック
1個
91
4930269523667
582-8379
ダークネイビー×ブラック
1個
95
4930269523674
582-9989
ダークネイビー×ブラック
1個
100
4930269523681
582-6822
ダークネイビー×ブラック
1個
105
4930269523698
582-6758
ダークネイビー×ブラック
1個
110
4930269523704
583-0000
ダークネイビー×ブラック
1個
115
4930269523711
582-8330
ダークネイビー×ブラック
1個
120
4930269523728
582-6774
ダークネイビー×ブラック
1個
73
4930269523766
582-8326
ライトシルバー×ブラック
1個
76
4930269523773
582-9905
ライトシルバー×ブラック
1個
79
4930269523780
582-9907
ライトシルバー×ブラック
1個
82
4930269523797
582-5170
ライトシルバー×ブラック
1個
85
4930269523803
582-2062
ライトシルバー×ブラック
1個
88
4930269523810
582-2040
ライトシルバー×ブラック
1個
91
4930269523827
582-9896
ライトシルバー×ブラック
1個
95
4930269523834
582-6784
ライトシルバー×ブラック
1個
100
4930269523841
582-2002
ライトシルバー×ブラック
1個
105
4930269523858
582-5183
ライトシルバー×ブラック
1個
110
4930269523865
582-2042
ライトシルバー×ブラック
1個
115
4930269523872
582-5196
ライトシルバー×ブラック
1個
120
4930269523889
582-8342
ライトシルバー×ブラック
1個
73
4930269523926
582-8315
ブラック
1個
76
4930269523933
582-3597
ブラック
1個
79
4930269523940
582-2096
ブラック
1個
82
4930269523957
582-3632
ブラック
1個
85
4930269523964
582-2023
ブラック
1個
88
4930269523971
582-8399
ブラック
1個
91
4930269523988
582-2043
ブラック
1個
95
4930269523995
582-8389
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,286円
( 6,915円 )
7日目
6,286円
( 6,915円 )
7日目
6,286円
( 6,915円 )
7日目
6,286円
( 6,915円 )
7日目
6,286円
( 6,915円 )
7日目
6,286円
( 6,915円 )
7日目
6,332円
( 6,965円 )
7日目
6,332円
( 6,965円 )
7日目
6,332円
( 6,965円 )
7日目
6,332円
( 6,965円 )
7日目
6,516円
( 7,168円 )
7日目
6,516円
( 7,168円 )
7日目
6,516円
( 7,168円 )
7日目
6,286円
( 6,915円 )
7日目
6,286円
( 6,915円 )
7日目
6,286円
( 6,915円 )
7日目
6,286円
( 6,915円 )
7日目
6,286円
( 6,915円 )
7日目
6,286円
( 6,915円 )
7日目
6,332円
( 6,965円 )
7日目
6,332円
( 6,965円 )
7日目
6,332円
( 6,965円 )
7日目
6,332円
( 6,965円 )
7日目
6,516円
( 7,168円 )
7日目
6,516円
( 7,168円 )
7日目
6,516円
( 7,168円 )
7日目
6,286円
( 6,915円 )
7日目
6,286円
( 6,915円 )
7日目
6,286円
( 6,915円 )
7日目
6,286円
( 6,915円 )
7日目
6,286円
( 6,915円 )
7日目
6,286円
( 6,915円 )
7日目
6,332円
( 6,965円 )
7日目
6,332円
( 6,965円 )
7日目
6,332円
( 6,965円 )
7日目
6,332円
( 6,965円 )
7日目
6,516円
( 7,168円 )
7日目
6,516円
( 7,168円 )
7日目
6,516円
( 7,168円 )
7日目
6,286円
( 6,915円 )
7日目
6,286円
( 6,915円 )
7日目
6,286円
( 6,915円 )
7日目
6,286円
( 6,915円 )
7日目
6,286円
( 6,915円 )
7日目
6,286円
( 6,915円 )
7日目
6,332円
( 6,965円 )
7日目
6,332円
( 6,965円 )
7日目
6,332円
( 6,965円 )
7日目
6,332円
( 6,965円 )
7日目
6,516円
( 7,168円 )
7日目
6,516円
( 7,168円 )
7日目
6,516円
( 7,168円 )
7日目
6,286円
( 6,915円 )
7日目
6,286円
( 6,915円 )
7日目
6,286円
( 6,915円 )
7日目
6,286円
( 6,915円 )
7日目
6,286円
( 6,915円 )
7日目
6,286円
( 6,915円 )
7日目
6,332円
( 6,965円 )
7日目
6,332円
( 6,965円 )
7日目

詳細情報

基本情報

耐久性のあるストレッチ素材を使用した、バイカラーとリフレクターが特長のEBAユーロスタイルモデルのカーゴパンツです。
【特長】
・素材はポリエステル65%、綿35%です。
・動きやすさを考慮した設計で、快適な作業をサポートします。
・夜間の作業でも視認性を確保するリフレクターを備えています。
【用途】
・工場内での組み立てや検品、設備の保守・点検など、体を動かす作業現場での作業着として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーゴパンツ EBA173のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーゴパンツ EBA173
ノータックカーゴパンツ EBA193
作業服 シャーリングツータックカーゴパンツ 2624シリーズ
ブルゾン EBA196
作業服 ジャケット 2625シリーズ
カーゴパンツ 2276
メーカービッグボーンビッグボーンビッグボーンビッグボーンビッグボーンジーベック
通常価格6,286円-6,151円 -7,324円 -7,679円 -9,348円 -4,463円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目5日目〜5日目〜
股下(cm)808079---
質量(g)550.000350.000550.000600.000700.000-
材質1ポリエステル65%、綿35%素材:東レ/lightfixポリエステル94%、綿6%ポリエステル100%(再生ポリエステル60%使用)素材:東レ/lightfixポリエステル94%、綿6%ポリエステル100%(再生ポリエステル60%使用)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト