17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

滅菌バッグ TS-4000 ワンシールタイプ【160~700個入り】

通常単価(税別)
12,776円~35,972円
税込単価
14,054円~39,569円
通常出荷日:4日目~7日目

オートクレーブとEOGガス滅菌の両方に対応した、ワンシールタイプの滅菌バッグシリーズです。【特長】・ヒ...

詳細を確認
  • 材質1
    滅菌紙
  • 材質2
    PP(ポリプロピレン)
  • 材質3
    ポリエステル

ご注意

  • オートクレーブ滅菌を行った滅菌物と過酸化水素ガスプラズマ滅菌・過酸化水素ガス低温滅菌した滅菌物を同一に保管した場合、オートクレーブインジケータが徐々に退色する可能性があります。
  • 滅菌を保証するものではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
70×300
467-2125
4562122400558
2000.0
1パック

700個入り

70×330
467-2115
4562122400565
2000.0
1パック

650個入り

310×450
467-2118
4562122400572
4200.0
1パック

250個入り

360×450
467-2120
4562122400589
4800.0
1パック

250個入り

360×500
467-2132
4562122400596
4800.0
1パック

200個入り

400×500
467-2144
4562122400602
6000.0
1パック

200個入り

500×500
467-2147
4562122400626
7500.0
1パック

200個入り

500×550
467-2099
4562122400633
7500.0
1パック

190個入り

500×630
467-2112
4562122400640
7500.0
1パック

160個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,776円
( 14,054円 )
7日目
12,776円
( 14,054円 )
7日目
25,759円
( 28,335円 )
7日目
26,553円
( 29,208円 )
7日目
26,553円
( 29,208円 )
7日目
30,676円
( 33,744円 )
4日目
35,972円
( 39,569円 )
4日目
35,972円
( 39,569円 )
4日目
35,972円
( 39,569円 )
4日目

詳細情報

基本情報

オートクレーブとEOGガス滅菌の両方に対応した、ワンシールタイプの滅菌バッグシリーズです。
【特長】
・ヒートシール性を重視した設計で、しっかりとしたシールが可能です。
・事前にカットされているため、すぐにご使用いただけます。
・滅菌工程管理用インジケータ(Type1)が付いています。
【用途】
・器具や部品の滅菌および保管用の包材として。

ご注意

  • オートクレーブ滅菌を行った滅菌物と過酸化水素ガスプラズマ滅菌・過酸化水素ガス低温滅菌した滅菌物を同一に保管した場合、オートクレーブインジケータが徐々に退色する可能性があります。
  • 滅菌を保証するものではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滅菌バッグ TS-4000 ワンシールタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

滅菌バッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト