17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

激吸収キッチンタオル4ロール100カット【4個入り】

通常単価(税別)
663
税込単価
729
通常出荷日:1日目

【特長】・フレッシュパルプ100%、厚手で素早く吸収、濡れても丈夫なキッチンタオルです。・たっぷり使え...

詳細を確認
  • JANコード
    4901121335032
  • トラスココード
    457-9724
  • 質量(g)
    850.000
  • 材質1
    パルプ100%
  • シートサイズ(mm)
    210×200
  • パック入数
    100カット×4ロール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

33522
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

33522の仕様・寸法情報

JANコード
4901121335032
トラスココード
457-9724
質量(g)
850.000
材質1
パルプ100%
シートサイズ(mm)
210×200
パック入数
100カット×4ロール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
33522
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
663
( 729 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレッシュパルプ100%、厚手で素早く吸収、濡れても丈夫なキッチンタオルです。
・たっぷり使える大容量タイプです。
・FSC[[R上]]認証紙を採用しています。
【材質】
・パルプ100%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

激吸収キッチンタオル4ロール100カットの型番33522のページです。 型番33522に関する仕様情報を記載しております。
激吸収キッチンタオル4ロール100カットのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(ロールタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト