ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

パワートーチ(カセットガス式)

通常単価(税別)
4,005円
税込単価
4,406円
通常出荷日:7日目

【特長】・カセットガス式でありながら、点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にくい安全設計です。【用途】...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RZ-731
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RZ-731の仕様・寸法情報

JANコード
4953571004396
トラスココード
693-1067
質量(g)
153.000
燃焼時間(分)
114/缶
火炎温度(℃)
1300
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RZ-731
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,005円
( 4,406円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カセットガス式でありながら、点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にくい安全設計です。
【用途】
・各種ロウ付け作業、調理などに。
・各種ロウ付け。
・炭の火起し。
・料理の炙りなど。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワートーチ(カセットガス式)の型番RZ-731のページです。 型番RZ-731に関する仕様情報を記載しております。
パワートーチ(カセットガス式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワートーチ(カセットガス式)
パワートーチプロ
新富士 ガス充てん式パワートーチ
パワートーチ 圧電点火式
カセットガス専用スタビライザー
パワーガス(ねじ込み式)専用スタビライザー
メーカー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー
通常価格4,005円8,808円6,207円3,757円881円953円
通常出荷日7日目1日目1日目8日目1日目1日目
JANコード495357100439649535710174024953571015125495357100300949535710194444953571019451
トラスココード693-1067835-7662159-4810576-2999835-7659835-7660
質量(g)153.000800.000202.0001450.00020.00024.000
燃焼時間(分)114/缶10~30----
火炎温度(℃)1300-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました