ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】
通常価格(税別):6,881円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
クーラントシステム洗浄剤
ミスミ
通常価格(税別):10,350円~
通常出荷日:3日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・根まで枯らす持続除草成分と、速攻除草成分を配合しています。・虫よけ効果1ヶ月です。(ユスリカ...
詳細を確認【特長】
・根まで枯らす持続除草成分と、速攻除草成分を配合しています。
・虫よけ効果1ヶ月です。(ユスリカ、アリ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ムカデ)
・最速5分で枯れます。
・這う虫を速攻退治します。
【用途】
・不快害虫の駆除・忌避・除草に。
【材質】
・ペラルゴン酸
・グリホサートアンモニウム塩
・トラロメトリン
・トランスフルトリン他
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

朝日産業
ムシポン用捕虫テープカートリッジ
0通常価格(税別):1,227円~

朝日産業
捕虫器 ムシポン (MPX-7000シリーズ、吊り下げ型)
0通常価格(税別):27,214円~

フマキラー
根まで枯らす虫よけ除草王プレミアムシリーズ
0通常価格(税別):1,496円~

ミスミ
高濃度アルコール除菌シート
4通常価格(税別):573円~

健栄製薬
無水エタノールIP 400ml
0通常価格(税別):1,183円

ニイタカ
手指消毒用アルコール"エヌスター"
4.5通常価格(税別):1,733円~

スリーエムジャパン
瞬間消臭スプレー
0通常価格(税別):2,421円

サラヤ
ペーパータオルホルダー PH-400N
0通常価格(税別):2,786円

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~