ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクリューカムクランプJ型(シングル・アイタイプ)

通常単価(税別)
18,643
税込単価
20,507
通常出荷日:5日目

【特長】・吊り上げ・吊り下げ・反転・引っ張りなどあらゆる角度から確実に作業ができます・スクリューカムと...

詳細を確認
  • JANコード
    4967521456869
  • トラスココード
    685-4776
  • クランプ範囲(mm)
    0~40
  • 寸法(mm)D
    26
  • 寸法(mm)H
    115
  • 寸法(mm)H2
    73
  • 質量(g)
    2600.0
  • 材質1
    特殊鋼
  • 基本使用荷重(t)
    1
  • 寸法(mm)L
    182

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SJC1RF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SJC1RFの仕様・寸法情報

JANコード
4967521456869
トラスココード
685-4776
クランプ範囲(mm)
0~40
寸法(mm)D
26
寸法(mm)H
115
寸法(mm)H2
73
質量(g)
2600.0
材質1
特殊鋼
基本使用荷重(t)
1
寸法(mm)L
182

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SJC1RF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,643
( 20,507 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊り上げ・吊り下げ・反転・引っ張りなどあらゆる角度から確実に作業ができます
・スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています
・S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます
【用途】
・チェーンブロック・ホイストなどの吊りピース
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューカムクランプJ型(シングル・アイタイプ)の型番SJC1RFのページです。 型番SJC1RFに関する仕様情報を記載しております。
スクリューカムクランプJ型(シングル・アイタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト