ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電保護靴 短靴 8918

通常単価(税別)
10,291円~13,398円
税込単価
11,320円~14,738円
通常出荷日:5日目

【特長】・優れた耐滑性を持つ、JIS合格の人工皮革製静電保護靴です。・耐滑性能区分5クリアです。【用途...

詳細を確認
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 材質1
    甲被:人工皮革+メッシュ
  • 材質2
    先芯:ワイドACM樹脂
  • 材質3
    靴底:発泡ポリウレタン2層
  • 規格
    JIS T 8103(ED-O/C2)人工皮革製 S合格

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 28 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

寸法(cm)

質量(g)

最小発注数量
4957520184009
693-8889
紺
22
660
1個
4957520184016
693-8905
紺
22.5
670
1個
4957520184023
693-8887
紺
23
680
1個
4957520183804
693-8878
紺
23.5
690
1個
4957520183811
693-8880
紺
24
700
1個
4957520183828
693-8895
紺
24.5
710
1個
4957520183835
693-8883
紺
25
720
1個
4957520183842
693-8894
紺
25.5
730
1個
4957520183859
693-8901
紺
26
740
1個
4957520183866
693-8885
紺
26.5
760
1個
4957520183873
693-8891
紺
27
780
1個
4957520183880
693-8906
紺
27.5
800
1個
4957520183897
693-8902
紺
28
820
1個
4957520184306
693-8907
白
22
660
1個
4957520184313
693-8904
白
22.5
670
1個
4957520184320
693-8898
白
23
680
1個
4957520184108
693-8893
白
23.5
690
1個
4957520184115
693-8896
白
24
700
1個
4957520184122
693-8897
白
24.5
710
1個
4957520184139
693-8881
白
25
720
1個
4957520184146
693-8890
白
25.5
730
1個
4957520184153
693-8900
白
26
740
1個
4957520184160
693-8882
白
26.5
760
1個
4957520184177
693-8888
白
27
780
1個
4957520184184
693-8879
白
27.5
800
1個
4957520184191
693-8892
白
28
820
1個
4957520184214
693-8884
白
29
860
1個
4957520184238
693-8899
白
30
900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,291円
( 11,320円 )
5日目
10,291円
( 11,320円 )
5日目
10,291円
( 11,320円 )
5日目
10,291円
( 11,320円 )
5日目
10,291円
( 11,320円 )
5日目
10,291円
( 11,320円 )
5日目
10,291円
( 11,320円 )
5日目
10,291円
( 11,320円 )
5日目
10,291円
( 11,320円 )
5日目
10,291円
( 11,320円 )
5日目
10,291円
( 11,320円 )
5日目
10,291円
( 11,320円 )
5日目
10,291円
( 11,320円 )
5日目
10,291円
( 11,320円 )
5日目
10,291円
( 11,320円 )
5日目
10,291円
( 11,320円 )
5日目
10,291円
( 11,320円 )
5日目
10,291円
( 11,320円 )
5日目
10,291円
( 11,320円 )
5日目
10,291円
( 11,320円 )
5日目
10,291円
( 11,320円 )
5日目
10,291円
( 11,320円 )
5日目
10,291円
( 11,320円 )
5日目
10,291円
( 11,320円 )
5日目
10,291円
( 11,320円 )
5日目
10,291円
( 11,320円 )
5日目
13,398円
( 14,738円 )
5日目
13,398円
( 14,738円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐滑性を持つ、JIS合格の人工皮革製静電保護靴です。
・耐滑性能区分5クリアです。
【用途】
・静電気帯電が原因で爆発、火災、電撃、及び電子機器の誤作動、電子素子の破壊などの障災害が生じるおそれがある作業、一般作業に。
【材質】
・甲被:人工皮革+メッシュ
・先芯:ワイドACM樹脂
・靴底:発泡ポリウレタン2層

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電保護靴 短靴 8918のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電保護靴 短靴 8918
プロスニーカー8918ブラック・ネイビーブルー
安全靴 短靴 WS11黒静電靴
安全靴 AW12静電靴
安全靴 AW12静電靴 黒
安全靴 短靴 AW12 黒
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格10,291円-8,676円 -8,425円 -5,130円6,596円6,835円
通常出荷日5日目1日目〜1日目1日目5日目5日目
足幅サイズEEEEEEEEEEEE3EEEE
耐圧迫荷重(kN)10±0.110±0.110±0.110±0.110±0.110±0.1
材質1甲被:人工皮革+メッシュ甲被:人工皮革+ダブルラッセルメッシュ甲被:牛革(型押ソフト)+メッシュ甲被:牛革(型押ソフト)甲被:牛革(型押ソフト)甲被:牛革(型押ソフト)
材質2先芯:ワイドACM樹脂靴底:発泡ポリウレタン2層底先芯:ワイドACM樹脂先芯:ワイドACM樹脂先芯:ワイドACM樹脂先芯:ワイドACM樹脂
材質3靴底:発泡ポリウレタン2層先芯ワイド:ACM樹脂中敷:クレイドルインソール靴底:発泡ポリウレタン2層靴底:発泡ポリウレタン2層靴底:発泡ポリウレタン2層
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト