17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイヤセット 20インチエアータイヤ

通常単価(税別)
14,209
税込単価
15,630
通常出荷日:5日目

ハラックス社の運搬車用オプション タイヤセット 20インチエアータイヤ シリーズです

  • 直径 (cm)
    約49
  • JANコード
    4939356400942
  • トラスココード
    686-4181
  • シャフト径(mm)
    8
  • 質量(g)
    1600.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TR-20X1.75T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TR-20X1.75Tの仕様・寸法情報

直径(cm)
約49
JANコード
4939356400942
トラスココード
686-4181
シャフト径(mm)
8
質量(g)
1600.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR-20X1.75T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,209
( 15,630 )
5日目

詳細情報

基本情報

ハラックス社の運搬車用オプション タイヤセット 20インチエアータイヤ シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイヤセット 20インチエアータイヤの型番TR-20X1.75Tのページです。 型番TR-20X1.75Tに関する仕様情報を記載しております。
タイヤセット 20インチエアータイヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイヤセット 20インチエアータイヤ
タイヤセット 20インチノーパンクタイヤ
タイヤセット 26インチノーパンクタイヤ
タイヤセット
タイヤセット TR13X3N
アルミ製台車 愛菜号 2輪自在タイプ CHJ-2000
メーカーハラックスハラックスハラックスハラックスハラックスハラックス
通常価格14,20920,08535,8622,3914,57262,396
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目1日目
直径(cm)約49約48.5約65---
JANコード493935640094249393564009594939356400997493935640084349393564008504939356395644
トラスココード686-4181686-4177686-4176125-6656125-6657763-1502
シャフト径(mm)88161616-
質量(g)1600.01800.08100.02300.02400.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました