17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

R32・R410A用タイタンマニホールドキット

通常単価(税別)
61,108
税込単価
67,219
通常出荷日:4日目

【特長】・頑丈な回転フックです・耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正...

詳細を確認
  • トラスココード
    198-0647
  • JANコード
    4991756337891
  • 質量(g)
    2800.000
  • 材質1
    アルミ
  • 材質2
    真鍮
  • 材質3
    樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

Y4093032C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Y4093032Cの仕様・寸法情報

トラスココード
198-0647
JANコード
4991756337891
質量(g)
2800.000
材質1
アルミ
材質2
真鍮
材質3
樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y4093032C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,108
( 67,219 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑丈な回転フックです
・耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します
・圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです
・針ぶれ防止技術採用で正確に指針です
・強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです
・1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです
・真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです
・サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です
・全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します
【材質】
・アルミ
・真鍮
・樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R32・R410A用タイタンマニホールドキットの型番Y4093032Cのページです。 型番Y4093032Cに関する仕様情報を記載しております。
R32・R410A用タイタンマニホールドキットのレビュー
この商品のレビューはありません

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト