17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超硬リングゲージ マスターリングゲージ +-公差  1mm TRG-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

超硬リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 1mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TRG-1

2026年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・耐磨耗性に優れ長寿命で、ゲージの定期検査間隔が長くなり、経済的です
・熱膨張係数が小さいので温度による変化が少ないです
・高硬度で表面にキズがつく心配がないです
・重量を考慮し、規範部のみ超硬です
・検査成績表付です
・プラスチックケース付です
【用途】
・内径測定器のマスターゲージに
【材質】
・本体:超硬合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4975846184398
トラスココード
235-2877
質量(g)
10.000
材質1
本体:超硬合金

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 1mm
鋼リングゲージ マスターリングゲージ
新潟精機 鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ
セラミックリングゲージ マスターリングゲージ
鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ
超硬リングゲージ(自由指定タイプ)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格-81,480 -18,43423,400 -8,659 --
通常出荷日-1日目15日目9日目在庫品1日目〜30日目
JANコード4975846184398-----
トラスココード235-2877-354-9984---
質量(g)10.000-----
材質1本体:超硬合金本体:合金工具鋼-本体:セラミック--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト