ファクトリーサプライ用品技術窓口

36Vマルチボルト コードレスチップソーカッタ 125mm

通常単価(税別)
69,813
税込単価
76,794
通常出荷日:7日目

【特長】・短時間でスピーディーな作業+重負荷に強いです・サイレントモード搭載で低騒音化とモーター効率ア...

詳細を確認
  • JANコード
    4966376414291
  • トラスココード
    629-6890
  • 質量(g)
    2900.0
  • 奥行(mm)
    288
  • 高さ(mm)
    236
  • 切込深度(mm)
    46
  • 切込深度(mm)90°
    46
  • 切断能力(mm)アングル
    50×50(厚さ6)
  • 幅(mm)
    193
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])サイレントモード時
    2400
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])パワーモード時
    3600
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    パワーモード:3600/サイレントモード:2400
  • 適合チップソー(mm)外径
    110~125
  • 適合チップソー(mm)穴径
    20

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CD3605DA-XPZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CD3605DA-XPZの仕様・寸法情報

JANコード
4966376414291
トラスココード
629-6890
質量(g)
2900.0
奥行(mm)
288
高さ(mm)
236
切込深度(mm)
46
切込深度(mm)90°
46
切断能力(mm)アングル
50×50(厚さ6)
幅(mm)
193
無負荷回転数(min[[の-1乗]])サイレントモード時
2400
無負荷回転数(min[[の-1乗]])パワーモード時
3600
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
パワーモード:3600/サイレントモード:2400
適合チップソー(mm)外径
110~125
適合チップソー(mm)穴径
20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CD3605DA-XPZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,813
( 76,794 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・短時間でスピーディーな作業+重負荷に強いです
・サイレントモード搭載で低騒音化とモーター効率アップを両立しました
・キックバック軽減システム搭載で、安全性が高まりました
・集じん機への接続も可能です(金属切断作業を除く)
・モーター部と電池取付け部がフラットで、のこ刃交換時に本体を横置きしても安定した作業が行えます、さらに接地面にソフト材を設けることで、相手材への傷つけ防止にも効果的です
・LEDライト点灯方式の切替機能で、点灯モードを、連続点灯・スイッチ連動・OFFの3パターンに切替えることができます
・本製品CD3605DAは、高出力なマルチボルトタイプ蓄電池を搭載することでクラス最高性能を有した36V 125mmコードレスブラシレスチップソーカッタです
【用途】
・鋼材加工・プラント工事・スケルトン工事など各種加工、解体に
・軟鋼材、アルミサッシ、窯業系サイディング、各種木材の切断に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36Vマルチボルト コードレスチップソーカッタ 125mmの型番CD3605DA-XPZのページです。 型番CD3605DA-XPZに関する仕様情報を記載しております。
36Vマルチボルト コードレスチップソーカッタ 125mmのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト