ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

PP土木シート 2M×100M

PP土木シート 2M×100M 1139040130
通常単価(税別)
16,525
税込単価
18,178
通常出荷日:11日目

【特長】・軟弱地盤改良工事、宅地造成工事、仮設道路工事などに最適な養生シートです【用途】・各種工事用の...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1139040130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1139040130の仕様・寸法情報

横(mm)
100000
縦(mm)
2000
材質1
ポリプロピレン
JANコード
4580646270686
トラスココード
238-9733
質量(g)
20000.0

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1139040130238-9733

4580646270686
グリーンクロス PP土木シート 2M×100M
軟弱地盤改良工事、宅地造成工事、仮設道路工事などに最適な養生シートです。
各種工事用の養生に。
仕様・規格
縦(mm):2000
横(mm):100000
ポリプロピレン
質量・質量単位
20kg

型番リスト

表示件数
型番
1139040130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,525
( 18,178 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟弱地盤改良工事、宅地造成工事、仮設道路工事などに最適な養生シートです
【用途】
・各種工事用の養生に
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PP土木シート 2M×100Mの型番1139040130のページです。 型番1139040130に関する仕様情報を記載しております。
PP土木シート 2M×100Mのレビュー
この商品のレビューはありません

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト