17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工ドラムアースブレーカ付 30M NF-EB34 1136010310

電工ドラムアースブレーカ付 30M NF-EB34

通常単価(税別)
9,999,999
税込単価
10,999,999
通常出荷日:11日目

【特長】・ポッキンプラグ、漏電遮断器付、の電工ドラムになります・ケーブル30mタイプになります【用途】...

詳細を確認
  • JANコード
    4580646266900
  • 質量(g)
    7500.0
  • トラスココード
    238-9758

ご注意

  • 屋内型になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1136010310
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1136010310の仕様・寸法情報

JANコード
4580646266900
質量(g)
7500.0
トラスココード
238-9758
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
1136010310
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,999,999
( 10,999,999 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポッキンプラグ、漏電遮断器付、の電工ドラムになります
・ケーブル30mタイプになります
【用途】
・電源のない場所での作業用の延長ケーブルに

ご注意

  • 屋内型になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電工ドラムアースブレーカ付 30M NF-EB34の型番1136010310のページです。 型番1136010310に関する仕様情報を記載しております。
電工ドラムアースブレーカ付 30M NF-EB34のレビュー
この商品のレビューはありません

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト