ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

シェブロン表示板ベース

通常単価(税別)
23,308
税込単価
25,639
通常出荷日:8日目

【特長】・矢印板より視線が高く視認性もアップしている工事用表示板になります・両面高輝度反射で夜間でも安...

詳細を確認
  • シェブロン表示板は、工事現場などの仮設用表示板です。
  • 本来以外のご使用は、思わぬ事故につながります。
  • 本来の目的以外では絶対使用しないでください。
  • 強風時などはベースの量を増やすなど、十分な安全対策を施してください。本体上部に重量物を付けると転倒の恐れがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300007837
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300007837の仕様・寸法情報

JANコード
4580646256109
トラスココード
313-4435
質量(g)
11000.0
材質1
ポリエチレン、NR+EPDM
横(mm)
361
縦(mm)
1100
表示内容
黒矢印2連
-
-

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300007837313-4435

4580646256109
グリーンクロス シェブロン表示板ベースセット ライムイエロー
矢印板より視線が高く視認性もアップしている工事用表示板になります。
両面高輝度反射で夜間でも安心です。
本体とウェイトが分離式でスタックも可能で施工性も早く、すばやく設置できます。
強風対策で別売りのベースを重ねて使用できます。
工事規制線の開始や走行箇所の車線誘導などに。
シェブロン表示板は、工事現場などの仮設用表示板です。
本来以外のご使用は、思わぬ事故につながります。
本来の目的以外では絶対使用しないでください。
強風時などはベースの量を増やすなど、十分な安全対策を施してください。
本体上部に重量物を付けると転倒の恐れがあります。
仕様・規格
表示内容:黒矢印2連
縦(mm):1100
横(mm):361
ポリエチレン、NR+EPDM
質量・質量単位
11kg

型番リスト

表示件数
型番
6300007837
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,308
( 25,639 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・矢印板より視線が高く視認性もアップしている工事用表示板になります
・両面高輝度反射で夜間でも安心です
・本体とウェイトが分離式でスタックも可能で施工性も早く、すばやく設置できます
・強風対策で別売りのベースを重ねて使用できます
【用途】
・工事規制線の開始や走行箇所の車線誘導などに
【材質】
・ポリエチレン、NR+EPDM
・本体x1、ベースx1

ご注意

  • シェブロン表示板は、工事現場などの仮設用表示板です。
  • 本来以外のご使用は、思わぬ事故につながります。
  • 本来の目的以外では絶対使用しないでください。
  • 強風時などはベースの量を増やすなど、十分な安全対策を施してください。本体上部に重量物を付けると転倒の恐れがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シェブロン表示板ベースの型番6300007837のページです。 型番6300007837に関する仕様情報を記載しております。
シェブロン表示板ベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シェブロン表示板ベース
ニ方向矢印板 (点滅灯差込式)
LED徐行シート
アローシートミニ
LEDアローシート
アルミ枠(サインキーパー付)
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格23,3085,63710,5077,64910,50712,415
通常出荷日8日目1日目7日目7日目7日目2日目
JANコード458064625610945624614801124573454530684457345453067745734545306604562461480983
トラスココード313-4435783-7933127-0782127-2372126-9161764-8171
質量(g)11000.05000.0880.000410.000880.0002300.0
材質1ポリエチレン、NR+EPDM樹脂ターポリン製ターポリン製ターポリン製アルミ
横(mm)361-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト