17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

リョービ 高圧洗浄機用オプションパーツ 高圧ホース

リョービ 高圧洗浄機用オプションパーツ 高圧ホース
通常単価(税別)
5,53911,059
税込単価
6,09312,165
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・リョービ高圧洗浄機用オプションパーツです【用途】・高圧洗浄機用高圧ホース

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4960673763687
560.000
423-3611
1個
4960673764004
600.000
442-9737
1個
4960673764011
910.000
442-9745
1個
4960673764028
1300.000
442-9753
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,539
( 6,093 )
1日目
6,184
( 6,802 )
7日目
9,469
( 10,416 )
1日目
11,059
( 12,165 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リョービ高圧洗浄機用オプションパーツです
【用途】
・高圧洗浄機用高圧ホース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リョービ 高圧洗浄機用オプションパーツ 高圧ホースのレビュー
この商品のレビューはありません

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト