ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

帯鋸刃(TBS-50用)

帯鋸刃(TBS-50用) M-1141
通常単価(税別)
7,561
税込単価
8,317
通常出荷日:9日目

【用途】・卓上バンドソー用・鉄工・木工兼用刃/小さい曲線、薄い板用

型番:

M-1141
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M-1141の仕様・寸法情報

主要切断材質
一般鉄鋼材
幅(mm)
3.5
全長(mm)
1060
厚み(mm)
0.4
歯数(山数)(P)
24
適合本体メーカー
TBS-50用
仕様
鉄工・木工兼用刃/小さい曲線・薄い板用
-
-

商品情報

製品特長・仕様

規格表

卓上ハンドソー用 帯鋸刃

品名型番1インチ当りの歯数幅×周長(mm)
帯鋸刃(鉄工・木工兼用刃/小さい曲線・薄い板用)M-114124山3.5×1,060
水槽タンクセット:ダイモンドブレードを利用されるとき、必要です
(水槽タンク、受け皿、ビニールホース、ダイモンドブレード専用ガイド他)

使用方法・使用事例

使用方法

<帯鋸刃の張り調整>

  • プーリー固定ネジ(裏面、黒いノブネジ・大)を左に半回転ほどゆるめます。つぎに帯鋸刃張り調整ネジ(上部、黒いノブネジ・大)を左に半回転ほどゆるめます。 このとき、あまりゆるめすぎますと帯鋸刃がプーリーよりはずれますので、ご注意ください。
  • 帯鋸刃張り調整ネジを右に軽く締め付け調節します。(水道の蛇口を締めるくらいの強さを目安としてください。)
  • 張り調整が済みましたら、必ずプーリー固定ねじを締め付けて下さい。
帯鋸刃(TBS-50用)使用方法1
<帯鋸刃の交換>
帯鋸刃の取外し
  • 前面カバーを取り外します。
  • プーリー固定ネジをゆるめ、帯鋸刃張り調整ネジをゆるめます。
  • ソーカバー固定ネジをゆるめ、ソーカバーを一番下まで降ろします。
  • 定盤切り欠き部のネジをゆるめ、取り外します。
  • 両手で帯鋸刃を持ち、除々に帯鋸刃を持ち引き出し、本機から帯鋸刃を取り外します。
帯鋸刃(TBS-50用)使用方法2
帯鋸刃の取り付け
  • 帯鋸刃の刃先方向と回転方向に注意してください。
  • 定盤切り欠き部より帯鋸刃をキズ付けないよう静かに挿入し、上下のプーリーに帯鋸刃をかけます。
  • つぎにソーガイド下にある鎚刃ガイドの、左右に並んでいるローラーの間に帯鋸刃を通し(差し込み)ます。
    また、定盤面下の鋸刃ガイドの切り欠き部へも、帯鋸刃を通し(差し込み)ます。
帯鋸刃(TBS-50用)使用方法3

使用事例

<切断作業>
  • ソーカバー固定ネジをゆるめ、ソーカバーを切断する材科の近くまで下げてください。
帯鋸刃(TBS-50用)使用事例1
  • 切断する材料に合わせて帯鋸刃の回転スピードを調整します。本体スイッチ上の表を参考に、回転数調節ダイヤルを回し、合わせてください。
    ※表は帯鋸刃の性質に合わせた参考値です。目安としてご覧ください。
帯鋸刃(TBS-50用)使用事例2
  • スイッチを入れ、帯鋸刃の回転が指定の回転数で安定して回り始めてから、切断する材料の切断位置を静かに帯鋸刃の刃先に当て、切断を開始します。
  • 切断する材料については、あらかじめ、切断する位置に線を引いておきます。この線を目印に、材料を左右に調節し、線に沿って切断します。
帯鋸刃(TBS-50用)使用事例3
曲線切断:3.5mm巾の帯鋸刃を使用。

円弧や曲線を切断する場合は、送材速度(材料を切り込む状態に合わせて送り込む速さ)や回転数をやや遅くすると切りやすくなります。

帯鋸刃(TBS-50用)使用事例7
直線(角度)切断:巾広の帯鋸刃を使用。

付属のマイターゲージで角度を設定した後、マイターゲージの金属ガイドを定盤面の溝に入れ送り込むことにより、直線(角度)切断が安定してできます。

帯鋸刃(TBS-50用)使用事例8
傾斜切断

定盤固定ネジをゆるめ、定盤の傾斜角度を変えます。(最大右へ45度まで傾斜できます。)
切断作業に入るときは、必ず定盤を固定してください。

帯鋸刃(TBS-50用)使用事例9
  • 切断作業が終了しましたら、すぐにスイッチを切り、電源コンセントからプラグを抜いてください。
<切りくずの処理>
  • 切断作業時の切りくずを下に落したいときは、前面カバーを開き、本体右下コーナーのパネルをはずしてください。ここから切りくずは下へ落下します。
  • 時々、前面カバーを開き、内部にたまった切りくずを清掃し、取り除いてください。
  • 集じんダクトに、お手持ちの集じん機のホースを接続すれば、より快適な状態で切断作業をしていただけます。(水槽タンク使用時には、使えません)
    集じんダクト径はφ38mmです。
帯鋸刃(TBS-50用)使用事例10

注意・禁止事項

【警告:安全上の注意】
  • (1)作業場は、いつもきれいに保ってください。
    ・ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。
  • (2)作業場の周囲状況も考慮してください。
    ・電動工具は、雨中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で使用しないでください。
    ・作業場は十分に明るくしてください。
    ・可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
  • (3)感電に注意してください。
    ・電動工具を使用中、身体を、アースされているものに接触させないようにしてください。(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)
  • (4)子供を近づけないでください。
    ・作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
    ・作業者以外、作業場へ近づけないでください。
  • (5)使用しない場合は、きちんと保管してください。
    ・乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または錠のかかる所に保管してください。
  • (6)無理をして使用しないでください。
    ・安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。
  • (7)作業に合った電動工具を使用してください。
    ・小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作業には使用しないでください。
    ・指定された用途以外には使用しないでください。
  • (8)きちんとした服装で作業してください。
    ・だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがありますので使用しないでください。
    ・屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。
    ・長い髪は、帽子やヘアカバー等で覆ってください。
  • (9)保護めがねを使用してください。
    ・作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。
  • (10)コードを乱暴に扱わないでください。
    ・コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
    ・コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
  • (11)加工する物をしっかりと固定してください。
    ・加工する物を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。
  • (12)無理な姿勢で作業をしないでください。
    ・常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
  • (13)電動工具は、注意深く手入れをしてください。
    ・安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
    ・注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
    ・コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店またはリョービ販売営業所に修理を依頼してください。
    ・延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
    ・握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースが付かないようにしてください。
  • (14)次の場合は、電動工具のスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。
    ・使用しない、または、修理する場合。
    ・刃物、といし、ビット等の付属品を交換する場合。
    ・その他危険が予想される場合。
  • (15)調節キーやレンチ等は、必ず取り外してください。
    ・電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチ等のエ具類が取り外してあることを確認してください。
  • (16)不意な始動は避けてください。
    ・電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
    ・プラグを電源に差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
  • (17)屋外使用に合った延長コードを使用してください。
    ・屋外で使用する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。
  • (18)油断しないで十分注意して作業を行なってください。
    ・電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況等十分注意して慎重に作業してください。
    ・常識を働かせてください。
    ・疲れている場合は、使用しないでください。
  • (19)損傷した部品がないか点検してください。
    ・使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
    ・可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
    ・損傷した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い上げの販売店またはリョービ販売営業所に修理を依頼してください。スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店またはリョービ販売営業所で修理を行なってください。
    ・スイッチで始動および停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。
  • (20)指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
    ・本取扱説明書およびリョービカタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。
  • (21)電動工具の修理は、専門店に依頼してください。
    ・本製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。
    ・修理は、必ずお買い上げの販売店またはリョービ販売営業所にお申し付けください。専門の知識や技術のない方が修理しますと、充分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。
騒音について

ご使用に際し、周囲に迷惑をかけないように、各都道府県等の条例で定める騒音規制値以下でご使用になる必要があります。必要に応じてしゃ音壁を設けるなどしてください。

【警告:卓上バンドソーご使用上のご注意】

  • (1)使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。
    ・表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
  • (2)電源の接続前に、必ずアース(接地)してください。
    ・アースしていないと、感電の原因になります。
  • (3)使用前に本体を、安定した台などに固定してください。
    ・確実に本体が固定されていないと、作業中に本体が振れたり、倒れたりしてけがの原因になります。
  • (4)保護のソーカバーは、必ず材料の近くまで降ろしてご使用ください。
    ・帯鋸刃が露出したままですと、けがの原因になります。
  • (5)帯鋸刃は指定のものを使用してください。また、正しい方法で確実に取り付けてください。
    ・指定外のものは、けがの原因になります。
  • (6)切断する材料は、しっかりと支えて保持してください。
    ・保持がゆるいと、けがの原因になります。
  • (7)切り落とし寸前や切断中に、材料の重みなどで帯鋸刃がはさみつけられないように、切断する部分に近い位置で支えるようにしてください。
    ・帯鋸刃がはさみつけられると、けがの原因になります。
  • (8)使用中は、帯鋸刃や回転部、切粉の排出部に手や顔などを近づけないでください。
    ・けがの原因になります。
  • (9)使用中、機械の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店、またはリョービ販売営集所に点検、修理を依頼してください。
    ・そのまま使用していると、けがの原因になります。
  • (10)誤って落としたり、ぶつけたときは、帯鋸刃や機体などに損傷や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
    ・破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
  • (11)延長コードを使用するときは、アース線を備えた3芯コードを使用してください。
    ・アース線のない2芯コードのみですと、感電の原因になります。
  • (12)使用しないときは、スイッチを切ったのち、必ず電源コンセントからプラグを抜いてください。

【注意】

  • (1)刃物類(帯鋸刃など)や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
    ・確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。
  • (2)帯鋸刃にヒビ、割れなどの異常がないことを確認してから使用してください。
    ・帯鋸刃が破損し、けがの原因になります。
  • (3)使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
    ・回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。
  • (4)作業前に、帯鋸刃を空転させ、機体の振動や帯鋸刃の振れなどの異常がないことを確認してください。
    ・異常があるとけがの原因になります。
  • (5)材料に釘などの異物がないことを確認してください。
    ・刃こぼれや、反発から思わぬけがの原因になります。
  • (6)切断しようとする材料の前方に手を置いたり、コードを材料の上に乗せたまま作業しないでください。
    ・手を切ったり、コードを切断し、感電の恐れがあります。
  • (7) スイッチを切った後も、惰性で回転している帯鋸刃に注意してください。
    ・手などが触れると、けがの原因になります。
  • (8)作業直後の帯鋸刃は高温になっているので、触れないでください。
    ・やけどの原因になります。
  • (9)回転させたまま、放置しないでください。
    ・けがの原因になります。
  • (10)定格時間以上の連続使用は、しないでください。
    ・使用する場合は、必ず一度スイッチを切り、しばらくたってから使用してください。

メーカー紹介

ひとを考えて、うまれたツール。

多彩なパワーツールを展開

プロ用は優れた性能と操作性で生産性を向上。プロの確かな仕事のパートナーとして活躍しています。また、DIYやガーデニングといった趣味の分野においても、使いやすさにこだわった商品開発で、 楽しい創作の世界を応援しています。私たちは「お客様に真の『快適』を提供し続ける」という基本方針のもと、高度な技術力と商品開発力で進化するパワーツールをリードしています。

 

リョービの各種ツール

プロ用からDIY用まで幅広く。さらにガーデン機器や清掃機器も

ハンディタイプのドリル、丸ノコ、グラインダーから、バンドソーなどの大型機、芝刈機やヘッジトリマーといったガーデン機器、そして高圧洗浄機やブロワバキュームなど、幅広いニーズをカバーするパワーツールをラインアップ。

高機能で耐久性に優れた商品、軽量・コンパクトで身体への負荷を低減した商品、資源の再利用に貢献するエコロジーな商品など、使いやすさと安全性に配慮したさまざまなパワーツールが、使う人の信頼にしっかり応えて愛用されています。

型番リスト

表示件数
型番
M-1141
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,561
( 8,317 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・卓上バンドソー用
・鉄工・木工兼用刃/小さい曲線、薄い板用

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

帯鋸刃(TBS-50用)の型番M-1141のページです。 型番M-1141に関する仕様情報を記載しております。
帯鋸刃(TBS-50用)のレビュー
この商品のレビューはありません

バンドソー刃・バンドソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト