ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ジグソー刃 6640937

通常単価(税別)
1,500
税込単価
1,650
通常出荷日:1日目

【特長】・Bタイプ・木工・建材・アルミ・バックテーパータイプできれいな切断面

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

6640937
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6640937の仕様・寸法情報

用途
アルミ合金 / 木材 / 石こうボード
商品タイプ
ボッシュタイプ
材質
ハイス鋼
山数
12
切断タイプ
直線
全長(mm)
100
有効刃長(mm)
75
切断能力(木材合板)(mm)
2~50
切断能力(合成樹脂)(mm)
2~50
切断能力(非鉄金属)(mm)
3~10
入数
5本
材質詳細
SKH材
取付形状
Bタイプ
主な用途
木工・新建材・アルミ
特長
新建材用。バックテーパータイプできれいな切断面
適用機種
J-6500V、J6500VDL、J-650VDL、※JSE-60A(※は旧型商品)

型番リスト

表示件数
型番
6640937
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500
( 1,650 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Bタイプ
・木工・建材・アルミ
・バックテーパータイプできれいな切断面

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグソー刃 6640937の型番6640937のページです。 型番6640937に関する仕様情報を記載しております。
ジグソー刃 6640937のレビュー
この商品のレビューはありません

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト