17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子式芝刈機用替刃(リール式) 替 刃

通常単価(税別)
9,28212,187
税込単価
10,21013,406
通常出荷日:1日目

【特長】・芝刈機用リール刃です【適用機種】・LM-2310(B-6077057)、LM-2810(B-...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 適用機種

  • ブレード数(枚)

  • 刈込幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適用機種

ブレード数

(枚)

刈込幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
LM-2310
3
230
4960673763526
786-5015
1290.0
1個
LM-2810
5
280
4960673763533
786-5023
1750.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,282
( 10,210 )
1日目
12,187
( 13,406 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・芝刈機用リール刃です
【適用機種】
・LM-2310(B-6077057)、LM-2810(B-6077067)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子式芝刈機用替刃(リール式) 替 刃のレビュー
この商品のレビューはありません

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト