17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

2in1 温度計・ディスペンサー RS-E1526

2in1 温度計・ディスペンサー RS-E1526
通常単価(税別)
15,872
税込単価
17,459
通常出荷日:8日目

【特長】・ジェルもスプレーも温度計もディスペンサーも全部一つです・前面のセンサーに手をかざすだけですぐ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300020695355-3467

4582548296009
グリーンクロス 2in1 温度計・ディスペンサー RS-E1526 ホワイト
温度計付きディスペンサーに。
仕様・規格
電池:単4電池×4本(別売)
測定可能温度:32~42.9℃(誤差±0.2℃)
ノズルを付けて使用:アルコール、次亜塩素酸水
ノズルを外して使用:アルコールジェル、ソープ
サイズ:幅155mm×高さ231mm×奥行111mm
-
質量・質量単位
600g
6300020696355-3476

4582548296016
グリーンクロス 2in1 温度計・ディスペンサー RS-E1526 ブラック
温度計付きディスペンサーに。
仕様・規格
電池:単4電池×4本(別売)
測定可能温度:32~42.9℃(誤差±0.2℃)
ノズルを付けて使用:アルコール、次亜塩素酸水
ノズルを外して使用:アルコールジェル、ソープ
サイズ:幅155mm×高さ231mm×奥行111mm
-
質量・質量単位
600g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4582548296009
355-3467
ホワイト
1個
4582548296016
355-3476
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,872
( 17,459 )
8日目
15,872
( 17,459 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジェルもスプレーも温度計もディスペンサーも全部一つです
・前面のセンサーに手をかざすだけですぐ測定します
・噴霧センサーとは別の独立したセンサーなので、体温だけを測ることも可能です
・パーツを付け替えることでジェルとスプレーを簡単に切り替えることができます
・タンク容量はたっぷり850mlです
・タンクは外して丸洗いができるので衛生面でも安心です
【用途】
・温度計付きディスペンサーに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2in1 温度計・ディスペンサー RS-E1526のレビュー
この商品のレビューはありません

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト