17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

エマージェンシーdeバッグ 車載防災

エマージェンシーdeバッグ 車載防災
通常単価(税別)
6,69210,233
税込単価
7,36111,256
通常出荷日:11日目

【特長】・軽くて耐久性に優れたEVA素材のバッグに入った防災セットです【用途】・災害や緊急時の備蓄を車...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300054669658-0555

4544499507405
グリーンクロス エマージェンシーdeバッグ車載13点防災セット
災害や緊急時の備蓄を車載用に。
仕様・規格
外形寸法(mm)奥行:70
外形寸法(mm)高さ:250
セット内容:エマージェンシーdeバッグ、緊急脱出用ハンマー、携帯用ミニトイレ、防災ガイド、新反射安全タスキ、アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、4層アルミシート、抗菌消臭・簡易トイレ、絆創膏5枚、綿棒10P、軍手、ロープ、笛
-
質量・質量単位
700g
6300054670658-0557

4544499507412
グリーンクロス エマージェンシーdeバッグ車載15点防災セット
災害や緊急時の備蓄を車載用に。
仕様・規格
外形寸法(mm)奥行:70
外形寸法(mm)高さ:250
セット内容:エマージェンシーdeバッグ、緊急脱出用ハンマー、携帯用ミニトイレ、防災ガイド、ラジオdeライト(単4電池×3本使用 別売)、抗菌消臭・簡易トイレ、4層アルミポンチョ、除菌ジェル、ポケットティッシュ、マスク、 アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、eco便利バッグ、新反射安全タスキ、絆創膏5枚、綿棒10P
-
質量・質量単位
750g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

セット内容

最小発注数量
4544499507405
658-0555
700
エマージェンシーdeバッグ、緊急脱出用ハンマー、携帯用ミニトイレ、防災ガイド、新反射安全タスキ、アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、4層アルミシート、抗菌消臭・簡易トイレ、絆創膏5枚、綿棒10P、軍手、ロープ、笛
1個
4544499507412
658-0557
750.000
エマージェンシーdeバッグ、緊急脱出用ハンマー、携帯用ミニトイレ、防災ガイド、ラジオdeライト(単4電池×3本使用 別売)、抗菌消臭・簡易トイレ、4層アルミポンチョ、除菌ジェル、ポケットティッシュ、マスク、 アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、eco便利バッグ、新反射安全タスキ、絆創膏5枚、綿棒10P
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,692
( 7,361 )
11日目
10,233
( 11,256 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて耐久性に優れたEVA素材のバッグに入った防災セットです
【用途】
・災害や緊急時の備蓄を車載用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エマージェンシーdeバッグ 車載防災のレビュー
この商品のレビューはありません

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト