17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

エンドレスベルトセット(木工用)

通常単価(税別)
3,6215,913
税込単価
3,9836,504
通常出荷日:4日目~5日目

平面、曲面などの様々なサンディングに使用するベルトサンダ非金属用研磨ベルト。【特長】・粒度#60~24...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

(mm)

長さ

(mm)

適合機種

最小発注数量
60 ~ 240
76
533
BE-3210・※B-7076
1個
60 ~ 120
100
915
BDS-1000・B-4000T
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,621
( 3,983 )
5日目
5,913
( 6,504 )
4日目

詳細情報

基本情報

平面、曲面などの様々なサンディングに使用するベルトサンダ非金属用研磨ベルト。
【特長】
・粒度#60~240、#60~120各一枚のベルトセット
【用途】
・木面の研磨時に

商品情報

製品仕様

エンドレスベルトセット(木工用):関連画像

コードNo.6613082
幅 : 76mm、長さ : 533mm
コードNo.6613587
幅 : 100mm、長さ : 915mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドレスベルトセット(木工用)のレビュー
この商品のレビューはありません

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト