ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

フェルトバフ

フェルトバフ M-1014
通常単価(税別)
1,099
税込単価
1,209
通常出荷日:10日目

【特長】・幅が15mmのフェルトバフです【用途】・各種金属、家具、塗装面のツヤ出しに使用できます

詳細を確認

型番:

M-1014
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M-1014の仕様・寸法情報

フェルトバフ/外径(mm)
75
フェルトバフ/取付厚さ(mm)
10
フェルトバフ/内径(mm)
12.7
幅(mm)
15
適用機種
ミニ卓上グラインダー用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
M-1014
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,099
( 1,209 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅が15mmのフェルトバフです
【用途】
・各種金属、家具、塗装面のツヤ出しに使用できます

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェルトバフの型番M-1014のページです。 型番M-1014に関する仕様情報を記載しております。
フェルトバフのレビュー
この商品のレビューはありません

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト